(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーブラッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MR-096-072-1
カラーブラッシュ オクガイヨウマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
732円
税込単価
805円

【特長】・丈夫な極太ナイロンブラシ使用のジョイント式泥落としマットです・スルー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 組立品の発送は出来ません
  • 組立品の発送は出来ません

型番

MR-096-072-1 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

土砂落としの定番!丈夫な極太ナイロンでかき落とします。ジョイント式でサイズも自在。

  • 凹凸が少なくヒールでも歩きやすいフラットな表面
  • 斜めのブラシ配列でデザイン性も実現
  • 材質
    ベース部:特殊ポリエチレン
    ブラシ部:ナイロン
  • 規格色:緑、赤、青、茶、灰、ライトグレー
  • 厚さ:約26mm
  • 重量:1ピース約175g(1m2に付約7.8kg)
  • 規格サイズ
    MR-096-072-□:1ピース150×150mm
    MR-096-240-□:600×900mm(ふち付)
  • 塩ビ不使用

外形図

カラーブラッシュ 外形図

選定サポート情報

カラーブラッシュ 選定サポート情報

<色コード>

1:緑/2:赤/3:青/4:茶/5:灰/6:ライトグレー

 
商品情報を表示

MR-096-072-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
厚さ(mm)
幅(mm)
材質2
タイプ
奥行(mm)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MR-096-072-1

MR-096-072-1

4904771387017
817-3395
175
ベース部:特殊ポリエチレン
26
150
ブラシ部:ナイロン
本駒
150
-

8個

732( 805円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫な極太ナイロンブラシ使用のジョイント式泥落としマットです
・スルー形状です
【用途】
・土砂落とし用マット

(i)ご注意

  • 組立品の発送は出来ません
  • 組立品の発送は出来ません
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーブラッシュの型番MR-096-072-1のページです。
型番MR-096-072-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーブラッシュ

カラーブラッシュ

    エバックハイローリングマットDX

    エバックハイローリングマットDX

      コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #18 緑

      コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #18 緑

        コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #6 グレー

        コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #6 グレー

          コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #15 グレー

          コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #15 グレー

            コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #12 グレー

            コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #12 グレー

              ニューマットG型(泥抜き穴あり)

              ニューマットG型(泥抜き穴あり)

                コンドル (屋外用マット)エバックハイローリングマットDX #12 グレー

                コンドル (屋外用マット)エバックハイローリングマットDX #12 グレー

                  コンドル (屋外用マット)エバックハイローリングマットDX #18 グレー

                  コンドル (屋外用マット)エバックハイローリングマットDX #18 グレー

                    テラモト テラロイヤルマット 茶

                    テラモト テラロイヤルマット 茶

                      エバックブラシハードマットYL

                      エバックブラシハードマットYL

                        D&Nマット(耐油タイプ)

                        D&Nマット(耐油タイプ)

                          ダイヤマットAH 450mm×20m×3mm 411シリーズ

                          ダイヤマットAH 450mm×20m×3mm 411シリーズ

                            メーカー テラモト 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 ミヅシマ工業 山崎産業 山崎産業 テラモト 山崎産業 トーワ アズワン
                            通常価格 725円 10,725円 29,401円 9,526円 24,115円 21,211円 26,824円 23,307円 35,501円 9,090円 612円 17,400円 39,682円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   6日目   2日目   1日目   6日目   4日目   6日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   7日目  

                            カラーブラッシュのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MR-096-072-4
                            MR-096-072-5
                            MR-096-072-6
                            MR-096-240-1
                            MR-096-240-4
                            MR-096-240-5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 厚さ(mm) 幅(mm) 材質2 タイプ 奥行(mm) 長さ(mm)

                            732円

                            ( 805円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            4904771387048817-3398175ベース部:特殊ポリエチレン26150ブラシ部:ナイロン本駒150-

                            732円

                            ( 805円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            4904771387055817-3399175ベース部:特殊ポリエチレン26150ブラシ部:ナイロン本駒150-

                            725円

                            ( 798円 )
                            8個 あり

                            6日目

                            -4904771387062817-3400175ベース部:特殊ポリエチレン●ブラシ部:ナイロン------

                            12,858円

                            ( 14,144円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -4904771448015817-31473243.000ベース部と専用ふち:EVA]樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)、ブラシ部:ナイロン26600---900

                            12,858円

                            ( 14,144円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -4904771448046817-31503243.000ベース部と専用ふち:EVA]樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)、ブラシ部:ナイロン26600---900

                            12,858円

                            ( 14,144円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -4904771448053817-31513243.000ベース部と専用ふち:EVA]樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)、ブラシ部:ナイロン26600---900

                            屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました