(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1200mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1200mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,601円
税込単価
18,261円

【特長】・人工芝のような感触の土砂落としマットです。【商品仕様】・規格サイズ:...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4904771122052
  • トラスココード:
    782-4769
  • 質量(g):
    4600
  • 材質1:
    EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)

型番

MR-052-050-5 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-052-050-5

1個

16,601( 18,261円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人工芝のような感触の土砂落としマットです。
【商品仕様】
・規格サイズ:900×1200mm
・JANコード:4904771122052
・トラスココード:782-4769
・質量:4.6kg
【材質/仕上】
・EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1200mmの型番MR-052-050-5のページです。
型番MR-052-050-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1200mm

テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1200mm

    テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1800mm

    テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1800mm

      テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 600×900mm

      テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 600×900mm

        テラモト テラエルボーマット 灰/緑

        テラモト テラエルボーマット 灰/緑

          テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1500mm

          テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1500mm

            テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1800mm

            テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1800mm

              テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1200mm

              テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1200mm

                テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 600×900mm

                テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 600×900mm

                  耐油ダイヤマット(耐油タイプ・ロールタイプ)

                  耐油ダイヤマット(耐油タイプ・ロールタイプ)

                    筋入りゴム長マット グレー 410シリーズ

                    筋入りゴム長マット グレー 410シリーズ

                      テラモト ケミタングル ハード 灰

                      テラモト ケミタングル ハード 灰

                        3M エントラップマット スタンダード・アンバック グレー 900×1500mm

                        3M エントラップマット スタンダード・アンバック グレー 900×1500mm

                          屋外用マット(エバックサンステップマット)

                          屋外用マット(エバックサンステップマット)

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト トーワ アズワン テラモト スリーエムジャパン アズワン
                            通常価格 16,601円 23,171円 8,718円 5,214円 23,212円 26,489円 17,945円 9,443円 56,223円 83,331円 171,600円 22,601円 3,680円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目~   6日目   4日目   5日目   5日目   1日目   7日目   8日目   1日目   1日目~  
                            JANコード 4904771122052 4904771122250 4904771121956 - 4904771119656 4904771119755 4904771119557 4904771119458 - - - - -
                            トラスココード 782-4769 782-4785 782-4751 - 782-4718 782-4734 782-4696 782-4670 - - - - -
                            質量(g) 4600 6900.0 2300 - 5600.0 6700 4500 2300 - - - - -
                            材質1 EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体) EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体) EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体) - EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体) EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体) EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体) EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体) - - - - -

                            テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1200mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました