(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1800mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1800mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,489円
税込単価
29,138円

【特長】・土砂や水がマットの下に抜け落ちるスルー形状マットです。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4904771119755
  • トラスココード:
    782-4734
  • 質量(g):
    6700
  • 材質1:
    EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)

型番

MR-050-056-5 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MR-050-056-5

1個

26,489( 29,138円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・土砂や水がマットの下に抜け落ちるスルー形状マットです。
【商品仕様】
・規格サイズ:900×1800mm
・JANコード:4904771119755
・トラスココード:782-4734
・質量:6.7kg
【材質/仕上】
・EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1800mmの型番MR-050-056-5のページです。
型番MR-050-056-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1800mm

テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1800mm

    テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1200mm

    テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1200mm

      テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 600×900mm

      テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 600×900mm

        テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1500mm

        テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1500mm

          テラモト テラロイヤルマット 茶

          テラモト テラロイヤルマット 茶

            テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1800mm

            テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1800mm

              テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 600×900mm

              テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 600×900mm

                テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1200mm

                テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1200mm

                  テラモト テラエルボーマット 灰/緑

                  テラモト テラエルボーマット 灰/緑

                    テラモト ケミタングル ストライプM 灰/黒

                    テラモト ケミタングル ストライプM 灰/黒

                      テラモト ケミタングル ストライプM 青/紺

                      テラモト ケミタングル ストライプM 青/紺

                        泥落しマット(緑)

                        泥落しマット(緑)

                          ミヅシマ フミ・フミマット ゴムフレーム 705×1005×22

                          ミヅシマ フミ・フミマット ゴムフレーム 705×1005×22

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト エスコ ミヅシマ工業
                            通常価格 26,489円 17,945円 9,443円 23,212円 9,090円 23,171円 8,718円 16,601円 5,214円 38,009円 13,072円 9,730円 19,080円
                            通常出荷日 4日目   5日目   5日目   6日目   1日目~   6日目   6日目   6日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            JANコード 4904771119755 4904771119557 4904771119458 4904771119656 - 4904771122250 4904771121956 4904771122052 - 4904771105826 4904771105819 - -
                            トラスココード 782-4734 782-4696 782-4670 782-4718 - 782-4785 782-4751 782-4769 - 782-6125 782-6117 - -
                            質量(g) 6700 4500 2300 5600.0 - 6900.0 2300 4600 - 5500 1900.0 - -
                            材質1 EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体) EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体) EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体) EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体) - EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体) EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体) EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体) - 塩化ビニール 塩化ビニール - -

                            テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1800mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました