(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テラモト テラロイヤルマット 茶

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テラモト テラロイヤルマット 茶

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,090円 ~ 25,498円
税込価格
9,999円 ~ 28,048円

【特長】・土砂や水がマットの下に抜け落ちるスルー形状マットです。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
幅(mm)
長さ(mm)
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
質量
特長
用途
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-
-
-
-
-
4904771119441
782-4661
2300
EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)
-
-
-
-
-
-
-
-

1個

9,443( 10,387円 )

5日目

玄関マット
シートタイプ
若草
600
900
18
4904771119472
368-5390
2200
エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
18
600
900
2.2kg
マットに穴が空いているスルー形状マットです。土砂や水がマットの下に抜け落ち,表面はいつも清潔で防じん効果が長持ちします。
屋内,屋外,風除室の出入口に。
EVA樹脂
1枚

1個

9,090( 9,999円 )

4日目

玄関マット
シートタイプ
若草
900
1200
18
4904771119571
368-5403
4400.0
エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
18
900
1200
4.4kg
マットに穴が空いているスルー形状マットです。土砂や水がマットの下に抜け落ち,表面はいつも清潔で防じん効果が長持ちします。
屋内,屋外,風除室の出入口に。
EVA樹脂
1枚

1個

17,275( 19,003円 )

1日目

玄関マット
シートタイプ
若草
900
1500
18
4904771119670
368-5411
5500
エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
18
900
1500
5.5kg
マットに穴が空いているスルー形状マットです。土砂や水がマットの下に抜け落ち,表面はいつも清潔で防じん効果が長持ちします。
屋内,屋外,風除室の出入口に。
EVA樹脂
1枚

1個

22,342( 24,576円 )

1日目

玄関マット
シートタイプ
若草
900
1800
18
4904771119779
368-5420
6600.0
エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
18
900
1800
6.6kg
マットに穴が空いているスルー形状マットです。土砂や水がマットの下に抜け落ち,表面はいつも清潔で防じん効果が長持ちします。
屋内,屋外,風除室の出入口に。
EVA樹脂
1枚

1個

25,498( 28,048円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・土砂や水がマットの下に抜け落ちるスルー形状マットです。
【商品仕様】
・規格サイズ:600×900mm
・JANコード:4904771119441
・トラスココード:782-4661
・質量:2.3kg
【材質/仕上】
・EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テラモト テラロイヤルマット 茶

テラモト テラロイヤルマット 茶

    アルマット 411シリーズ

    アルマット 411シリーズ

      ダイヤマットAH 920mm×10m×3mm 411シリーズ

      ダイヤマットAH 920mm×10m×3mm 411シリーズ

        D&Nマット(耐油タイプ)

        D&Nマット(耐油タイプ)

          ダイヤマットAH 450mm×20m×3mm 411シリーズ

          ダイヤマットAH 450mm×20m×3mm 411シリーズ

            テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1800mm

            テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1800mm

              テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1500mm

              テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1500mm

                テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1200mm

                テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1200mm

                  テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 600×900mm

                  テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 600×900mm

                    玄関内側用マット

                    玄関内側用マット

                      ミヅシマ ニューエルバーマット

                      ミヅシマ ニューエルバーマット

                        テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 600×900mm

                        テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 600×900mm

                          テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1200mm

                          テラモト 屋外マット テラエルボーマット 灰 900×1200mm

                            メーカー テラモト アズワン アズワン トーワ アズワン テラモト テラモト テラモト テラモト ユニット ミヅシマ工業 テラモト テラモト
                            通常価格 9,090円 36,745円 45,469円 17,400円 39,682円 26,489円 23,212円 17,945円 9,443円 10,308円 10,237円 8,718円 16,601円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   7日目   1日目   7日目   4日目   6日目   5日目   5日目   6日目~   4日目   6日目   6日目  

                            テラモト テラロイヤルマット 茶のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました