(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MPX-2000
捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、吊り下げ型) ツカムシウツワ

捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、吊り下げ型)  MPX-2000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,315円
税込単価
26,747円

【特長】・剥離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べ2倍の捕獲力です・MPX-200...

詳細情報を確認する

  • 消費電力(W):
    20
  • 電源(V):
    100
  • 有効面積(m2):
    30~50
  • 幅(mm):
    690
  • 奥行(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    230
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 電源コード長さ(m):
    1.8
  • 標準消費電力料金(円/h):
    0.54
  • 誘虫ランプ:
    FL20SBL、20W(1灯)

型番

MPX-2000 解除

Loading...

MPX-2000 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
本体/オプション
トラスココード
目隠し
誘引タイプ
JANコード
質量(g)
適合捕虫紙
捕虫方法
誘引方法
特長
用途
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MPX-2000

MPX-2000

捕虫器
本体
382-4454
表:なし 裏:なし
両面
4562133580355
2400.0
-
-
-
はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。
食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場。
捕虫テープ(S-20)5個 吊り下げ用クサリセット
1台

1個

24,315( 26,747円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・剥離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べ2倍の捕獲力です
・MPX-2000の両面誘引目隠しタイプです
・表からも裏からも、捕獲された虫が見えないので外観を損ないません
・電撃殺虫器で捕れない小さな虫も捕獲できます
・電撃殺虫器のように設置場所を法律で制限されていないので、設置場所を選びません
・通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています
・捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です
・使用時で2年間、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の他社にない長寿命の捕虫テープです
・格子の取付けが簡単です
【用途】
・食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに

Loading...

MPX-2000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、吊り下げ型) の型番MPX-2000のページです。
型番MPX-2000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、吊り下げ型)

捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、吊り下げ型)

    捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型

    捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型

      捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) たて型

      捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) たて型

        捕虫器"ムシポリス"

        捕虫器"ムシポリス"

          捕虫器 ムシポン (MPX-7000シリーズ、吊り下げ型)

          捕虫器 ムシポン (MPX-7000シリーズ、吊り下げ型)

            朝日 捕虫器 ムシポンポケット3

            朝日 捕虫器 ムシポンポケット3

              捕虫器捕虫テープ(ランプ飛散のリスク低減)

              捕虫器捕虫テープ(ランプ飛散のリスク低減)

                捕虫器トラップステーション

                捕虫器トラップステーション

                  捕虫器 ムシポン (MPX-7000シリーズ、壁付型)

                  捕虫器 ムシポン (MPX-7000シリーズ、壁付型)

                    捕虫器 クリーントラップ・ミニ

                    捕虫器 クリーントラップ・ミニ

                      バーカットフレックスシステム FLタイプ

                      バーカットフレックスシステム FLタイプ

                        メーカー 朝日産業 朝日産業 朝日産業 朝日産業 朝日産業 朝日産業 ピオニーコーポレーション 石崎電機製作所 朝日産業 ピオニーコーポレーション バーテック
                        通常価格 24,153円 27,198円 27,198円 9,668円 30,109円 24,011円 6,200円 28,011円 30,109円 11,924円 44,862円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   3日目  
                        消費電力(W) 20 20 20 6 20×2 22 - 15 20×2 10 -
                        電源(V) 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 -
                        有効面積(m2) 30~50 30~50 30~50 40~50 60~90 30~50 - - 60~90 - -
                        幅(mm) 690 690 230 331 685 - - - 685 - -
                        奥行(mm) 75 75 75 128 90 - - - 90 - -

                        捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、吊り下げ型) のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        MPX-2000DXA
                        MPX-2000DXAA
                        MPX-2000DXB
                        MPX-2000SDX
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        商品タイプ 本体/オプション トラスココード 目隠し 誘引タイプ JANコード 質量(g) 適合捕虫紙 捕虫方法 誘引方法 特長 用途 付属品 内容量

                        24,153円

                        ( 26,568円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        --826-6707表:あり 裏:なし両面45621335803792600.0S-20粘着式----

                        29,551円

                        ( 32,506円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        捕虫器-826-6710表:あり 裏:あり両面45621335804092900.0S-20粘着式----

                        31,221円

                        ( 34,343円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        捕虫器-826-6708表:なし 裏:-片面45621335803862800.0S-20粘着式----

                        30,195円

                        ( 33,215円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        捕虫器-826-6709表:あり 裏:-片面45621335803933100.0S-20粘着式----

                        防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました