(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フジ ギヤツースゲージ モジュールピッチ0.5-5mm 圧力角14.5°

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フジ ギヤツースゲージ モジュールピッチ0.5-5mm 圧力角14.5°

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,799円
税込単価
8,579円

【特長】・歯車やラック等の歯型を測定するゲージです。【用途】・測定に【商品仕様...

詳細情報を確認する

  • 枚数(枚):
    13
  • 商品タイプ:
    ミリ
  • JANコード:
    4560119672216
  • 質量(g):
    120.000
  • トラスココード:
    838-0788
  • 材質1:
    SPCC

(i)ご注意

  • サビ

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP-S14

1個

7,799( 8,579円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・歯車やラック等の歯型を測定するゲージです。
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・1×20×50
・モジュールピッチ用(ミリ表示)圧力角14.5°
・フジ ギヤツースゲージ モジュールピッチ0.5-5mm 圧力角14.5°
・JANコード:4560119672216
・トラスココード:838-0788
・質量:120g
【材質/仕上】
・SPCC

(i)ご注意

  • サビ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フジ ギヤツースゲージ モジュールピッチ0.5-5mm 圧力角14.5°の型番MP-S14のページです。
型番MP-S14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フジ ギヤツースゲージ モジュールピッチ0.5-5mm 圧力角14.5°

フジ ギヤツースゲージ モジュールピッチ0.5-5mm 圧力角14.5°

    フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ6-80山 圧力角14.5°

    フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ6-80山 圧力角14.5°

      フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ6-18山 圧力角20°

      フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ6-18山 圧力角20°

        フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3・1/2~60山 55°30枚

        フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3・1/2~60山 55°30枚

          フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 0.25~2.5mm 60°

          フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 0.25~2.5mm 60°

            アクメスクリューピッチゲージ(30°台形ねじ用)29-730

            アクメスクリューピッチゲージ(30°台形ねじ用)29-730

              アクメスクリューピッチゲージ(30°台形ねじ用)30-720

              アクメスクリューピッチゲージ(30°台形ねじ用)30-720

                ルート間隔測定ゲージ9枚組(4~12mm)

                ルート間隔測定ゲージ9枚組(4~12mm)

                  ピッチゲージ

                  ピッチゲージ

                    フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~80山 60°28枚

                    フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~80山 60°28枚

                      フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~60山(55°)&0.5~7mm(60°)

                      フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~60山(55°)&0.5~7mm(60°)

                        フジ ピッチゲ-ジJIS測定サイズ0.25~6.0mm60°

                        フジ ピッチゲ-ジJIS測定サイズ0.25~6.0mm60°

                          フジ ピッチゲ-ジISO 測定サイズ 0.2~6.0mm 60°

                          フジ ピッチゲ-ジISO 測定サイズ 0.2~6.0mm 60°

                            メーカー フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール シンワ測定 トラスコ中山 フジツール フジツール フジツール フジツール
                            通常価格 7,799円 8,435円 8,435円 7,600円 6,255円 20,074円 21,762円 10,594円 6,310円 6,809円 8,027円 6,800円 6,800円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            枚数(枚) 13 14 8 30 28 16 12 9 - 28 52 21 23
                            商品タイプ ミリ インチ インチ インチ ミリ インチ ミリ ミリ - インチ - ミリ ミリ
                            JANコード 4560119672216 4560119672254 4560119672261 4560119671936 4560119671950 4560119672063 4560119672056 - - - 4560119672018 4560119671943 4560119671981
                            質量(g) 120.000 130.000 80.000 65.000 70.000 250.000 210.000 - - - 100.000 60.000 60.000
                            トラスココード 838-0788 838-0724 838-0725 838-0847 838-0838 810-6148 810-6149 - - - 838-0841 838-0783 838-0856

                            フジ ギヤツースゲージ モジュールピッチ0.5-5mm 圧力角14.5°のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ピッチゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました