(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

住鉱 ペースト(組立用) モリペーストH 4kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

住鉱 ペースト(組立用) モリペーストH 4kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,833円
税込単価
54,816円

【特長】・合成油に二硫化モリブデン粒子を高濃度に配合した組立用潤滑剤です。一般...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPH-40

1個

49,833( 54,816円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・合成油に二硫化モリブデン粒子を高濃度に配合した組立用潤滑剤です。一般の鉱物油ベースのペーストに比べ、カーボン残渣が少ない高温用の組立潤滑剤です。
【用途】
・大型ディーゼルエンジン・バルブステムなどの組立。
・カーボン残渣が障害になる個所の組立用潤滑剤。
・ゴム、プラスチックの潤滑。
【商品仕様】
・容量:4Kg
・容量:4Kg
・入数:1缶
・JANコード:4906725820045
・トラスココード:868-2943
・質量:4kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

住鉱 ペースト(組立用) モリペーストH 4kgの型番MPH-40のページです。
型番MPH-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

住鉱 ペースト(組立用) モリペーストH 4kg

住鉱 ペースト(組立用) モリペーストH 4kg

    ペースト(組立用) モリペースト300

    ペースト(組立用) モリペースト300

      ペースト(組立用) スミテックP1

      ペースト(組立用) スミテックP1

        ギヤオイル添加剤 モリコンクF100

        ギヤオイル添加剤 モリコンクF100

          オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150

          オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル150

            スミギヤオイルMO

            スミギヤオイルMO

              αシントウノンガススプレー(詰替用)

              αシントウノンガススプレー(詰替用)

                エーゼット スピンドルオイル1L

                エーゼット スピンドルオイル1L

                  エーゼット マシンオイル1L

                  エーゼット マシンオイル1L

                    住鉱 オイル(農機コンバイン用)コンバインチェンオイル 4L

                    住鉱 オイル(農機コンバイン用)コンバインチェンオイル 4L

                      住鉱 オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 4L

                      住鉱 オイル(組立・ならし運転用) モリアッセンブリオイル120 4L

                        住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 4L

                        住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 4L

                          住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4L

                          住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4L

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 エーゼット エーゼット 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 49,833円 18,029円 5,960円 5,397円 4,342円 4,753円 5,911円 1,361円 1,259円 3,001円 21,255円 19,562円 19,511円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   2日目~   6日目   6日目   1日目   2日目~   4日目   4日目   6日目   6日目   1日目   4日目  
                            種類 ペースト - - - - - スプレー オイル - オイル オイル オイル オイル
                            主な用途 プラスチック / ゴム / 組立て用 - - - - - - - - チェーン / コンバイン 摺動部 / 組立て用 チェーン / 軸受 / ガイドレール チェーン / 軸受 / ガイドレール
                            JANコード 4906725820045 - - - - - - - - 4906725396182 4906725330513 4906725349416 4906725349010
                            トラスココード 868-2943 - - - - - - - - 868-2455 868-2391 836-3287 868-2428
                            容量(g) 4000 - - - - - - - - - - - -

                            住鉱 ペースト(組立用) モリペーストH 4kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました