(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニパンチャー替刃 長穴薄板用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MP920F-8.5X13A
ミニパンチャー替刃 長穴薄板用 パンチャー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,281円
税込単価
17,909円

【特長】・ISK-MP920F用長穴ポンチ・ダイスセットです。【用途】・イクラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 種類:
    ポンチ・ダイスセット
  • 質量(g):
    180.000
  • 板厚(mm):
    Ф3.2
  • 穴形状:
    長穴

型番

MP920F-8.5X13A 解除

Loading...

商品情報を表示

MP920F-8.5X13A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
穴サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP920F-8.5X13A

4992873302809
805-2797
8.5×13

1個

16,281( 17,909円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISK-MP920F用長穴ポンチ・ダイスセットです。
【用途】
・イクラ製パンチャー用替刃。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミニパンチャー替刃 長穴薄板用の型番MP920F-8.5X13Aのページです。
型番MP920F-8.5X13Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニパンチャー替刃 長穴薄板用

ミニパンチャー替刃 長穴薄板用

    ミニパンチャー替刃 丸穴薄板用

    ミニパンチャー替刃 丸穴薄板用

      ミニパンチャー替刃 長穴

      ミニパンチャー替刃 長穴

        ミニパンチャー替刃 丸穴

        ミニパンチャー替刃 丸穴

          ミニパンチャー替刃 丸穴溝形鋼用

          ミニパンチャー替刃 丸穴溝形鋼用

            メーカー 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所 育良精機製作所
            通常価格 16,281円 13,188円 18,563円 11,313円 21,353円
            通常出荷日 6日目   6日目   1日目   1日目~   1日目~  
            商品タイプ 関連品 - 関連品 関連品 関連品
            種類 ポンチ・ダイスセット - - - ポンチ・ダイスセット
            質量(g) 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
            板厚(mm) Ф3.2 Ф3.2 - - -
            穴形状 長穴 - - - 丸穴

            ミニパンチャー替刃 長穴薄板用のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            MP920F-10X15A
            MP920F-11X15A
            MP920F-13X19.5A
            MP920F-14X21A
            MP920F-6.5X10A
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            JANコード トラスココード 穴サイズ(mm)

            16,281円

            ( 17,909円 )
            1個 あり

            6日目

            4992873302908805-277010×15

            16,281円

            ( 17,909円 )
            1個 あり

            6日目

            4992873303004805-277311×15

            16,281円

            ( 17,909円 )
            1個 あり

            6日目

            4992873303202805-277913×19.5

            16,281円

            ( 17,909円 )
            1個 あり

            6日目

            4992873303301805-278214×21

            16,281円

            ( 17,909円 )
            1個 あり

            6日目

            4992873302700805-27956.5×10

            パンチャーカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました