(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DIC MP型ヘルメット KP付き 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DIC MP型ヘルメット KP付き 白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,103円
税込単価
3,413円

【特長】・定番MPスタイルのベストセラーモデル【用途】・飛来落下物・墜落時保護...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    MPタイプ
  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    FRP樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • JANコード:
    4562116361810
  • トラスココード:
    853-7314
  • 質量(g):
    380

型番

MP-3-KP-W 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP-3-KP-W

3個

3,103( 3,413円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・定番MPスタイルのベストセラーモデル
【用途】
・飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DIC MP型ヘルメット KP付き 白の型番MP-3-KP-Wのページです。
型番MP-3-KP-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DIC MP型ヘルメット KP付き 白

DIC MP型ヘルメット KP付き 白

    MPA型耐電ヘルメット

    MPA型耐電ヘルメット

      A-01型ヘルメット (アメリカンタイプ)

      A-01型ヘルメット (アメリカンタイプ)

        児童用防災ヘルメット

        児童用防災ヘルメット

          A-01型 耐電用ヘルメット

          A-01型 耐電用ヘルメット

            ヘルメット 耐電型野球帽タイプ

            ヘルメット 耐電型野球帽タイプ

              SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)スモーク

              SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)スモーク

                DIC SYA-CS型ヘルメット 白/クリアー SF内装KP付

                DIC SYA-CS型ヘルメット 白/クリアー SF内装KP付

                  ヘルメット(通気孔付き・透明バイザータイプ)

                  ヘルメット(通気孔付き・透明バイザータイプ)

                    SYA-XV型ヘルメット X内装KP付

                    SYA-XV型ヘルメット X内装KP付

                      F-03V型 ヘルメット HA2内装KP付

                      F-03V型 ヘルメット HA2内装KP付

                        ヘルメット (アメリカンタイプ・特大)

                        ヘルメット (アメリカンタイプ・特大)

                          ヘルメット野球帽型 FRP

                          ヘルメット野球帽型 FRP

                            メーカー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック トーヨーセフティー DICプラスチック 谷沢製作所 DICプラスチック DICプラスチック トーヨーセフティー DICプラスチック DICプラスチック DICプラスチック ユニット
                            通常価格 3,103円 2,123円 2,265円 2,654円 1,933円 1,962円 7,946円 6,531円 4,269円 4,165円 6,486円 4,796円 2,829円
                            通常出荷日 5日目   7日目   1日目   8日目~   5日目   1日目~   1日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   7日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ MPタイプ - アメリカンタイプ MPタイプ - 野球帽タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ -
                            ホワイト - - - - - ホワイト ホワイト - - - ホワイト -
                            材質 FRP樹脂 - ABS樹脂 - - ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 - ABS樹脂 FRP樹脂
                            透明バイザー - - - -
                            シールド面・スライダー面 - - - -

                            DIC MP型ヘルメット KP付き 白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました