(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MP-301
捕虫器 ムシポン (MP-301シリーズ、吊り下げ型) ツカムシウツワ

捕虫器 ムシポン (MP-301シリーズ、吊り下げ型)  MP-301

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,266円
税込単価
21,193円

【特長】・インバーター方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5...

詳細情報を確認する

  • 消費電力(W):
    30
  • 電源(V):
    100
  • 有効面積(m2):
    50~80
  • 幅(mm):
    740
  • 奥行(mm):
    60
  • 高さ(mm):
    175
  • 電源コード長さ(m):
    1.8

Loading...

MP-301 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
本体/オプション
トラスココード
目隠し
誘引タイプ
JANコード
質量(g)
材質1
適合捕虫紙
捕虫方法
誘引方法
特長
用途
誘虫ランプ
付属品
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MP-301

MP-301

捕虫器
本体
410-0557
表:なし 裏:なし
両面
4562133580300
1500.0
ステンレス(SUS304)
-
-
-
インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。
食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。
FL30SBL、30W(1灯)
捕虫テープ(S-20)5個
1台

1個

19,266( 21,193円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インバーター方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。
・捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。
・オールステンレス製なので衛生的です。
・MP-301の片面誘引タイプです。
【用途】
・食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設などの厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場などに。

Loading...

MP-301で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

捕虫器 ムシポン (MP-301シリーズ、吊り下げ型) の型番MP-301のページです。
型番MP-301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

捕虫器 ムシポン (MP-301シリーズ、吊り下げ型)

捕虫器 ムシポン (MP-301シリーズ、吊り下げ型)

    捕虫器ムシポン(MP-2300シリーズ、吊り下げ型)

    捕虫器ムシポン(MP-2300シリーズ、吊り下げ型)

      捕虫器 ムシポン (MPX-7000シリーズ、壁付型)

      捕虫器 ムシポン (MPX-7000シリーズ、壁付型)

        捕虫器 ムシポン (MPX-7000シリーズ、吊り下げ型)

        捕虫器 ムシポン (MPX-7000シリーズ、吊り下げ型)

          捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型

          捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型

            捕虫器 クリーントラップ・ミニ

            捕虫器 クリーントラップ・ミニ

              バーカットフレックスシステム FLタイプ

              バーカットフレックスシステム FLタイプ

                捕虫器捕虫テープ(ランプ飛散のリスク低減)

                捕虫器捕虫テープ(ランプ飛散のリスク低減)

                  捕虫器ムシキャッチポン

                  捕虫器ムシキャッチポン

                    捕虫器(吊り下げ・壁掛け両用)捕虫紙粘着方法で捕虫します

                    捕虫器(吊り下げ・壁掛け両用)捕虫紙粘着方法で捕虫します

                      捕虫器トラップステーション

                      捕虫器トラップステーション

                        捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、吊り下げ型)

                        捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、吊り下げ型)

                          捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) たて型

                          捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、壁付型) たて型

                            メーカー 朝日産業 朝日産業 朝日産業 朝日産業 朝日産業 ピオニーコーポレーション バーテック ピオニーコーポレーション 石崎電機製作所 ピオニーコーポレーション 石崎電機製作所 朝日産業 朝日産業
                            通常価格 19,266円 25,511円 30,109円 30,109円 27,198円 11,924円 44,862円 6,200円 13,103円 28,569円 28,011円 24,153円 27,198円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   3日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            消費電力(W) 30 20 20×2 20×2 20 10 - - 20 26 15 20 20
                            電源(V) 100 100 100 100 100 100 - - 100 100 100 100 100
                            有効面積(m2) 50~80 30~50 60~90 60~90 30~50 - - - - - - 30~50 30~50
                            幅(mm) 740 710 685 685 690 - - - - - - 690 230
                            奥行(mm) 60 75 90 90 75 - - - - - - 75 75

                            捕虫器 ムシポン (MP-301シリーズ、吊り下げ型) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MP-301DXA
                            MP-301DXB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 本体/オプション トラスココード 目隠し 誘引タイプ JANコード 質量(g) 材質1 適合捕虫紙 捕虫方法 誘引方法 特長 用途 誘虫ランプ 付属品 内容量

                            22,071円

                            ( 24,278円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            --826-6705表:あり 裏:なし両面45621335803171600.0ステンレス(SUS304)S-20粘着式--FL30SBL、30W(1灯)--

                            23,493円

                            ( 25,842円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            捕虫器-826-6706表:なし 裏:-片面45157555159391900.0ステンレス(SUS304)S-20粘着式--FL30SBL、18W(1灯)--

                            防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました