(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タジマ ピークスケールルーペプレートNo.8 (スケール)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タジマ ピークスケールルーペプレートNo.8 (スケール)

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円

【特長】・25kg用バネばかりです。【用途】・鋼製巻尺精密測定用補助具に。・鋼...

詳細情報を確認する

Loading...

商品スペック

MIP-20

  • 取り付け可能幅(mm):20~55
  • 0~20kg:200g単位、20~25kg:500g単位
  • ネジ固定
  • 用途:ピークスケールルーペに取り付けて、巻尺の器差の確認ができます。
  • 品名:ピークスケールルーペプレート
  • 材質:アルミ(本体)、スチール(フック・ハンドル)、真鍮(0点調整ネジ)
  • 質量:5g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
品名
材質2
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MIP-20

関連部品
4975364050267
819-9704
5.000
本体:アルミ
ピークスケールルーペプレート
フック・ハンドル:スチール
0点調整ネジ:真鍮

1個

3,300( 3,630円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・25kg用バネばかりです。
【用途】
・鋼製巻尺精密測定用補助具に。
・鋼製巻尺精密測定用補助具

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タジマ ピークスケールルーペプレートNo.8 (スケール)の型番MIP-20のページです。
型番MIP-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タジマ ピークスケールルーペプレートNo.8 (スケール)

タジマ ピークスケールルーペプレートNo.8 (スケール)

    現場記録写真用巻尺 リボンロッド両サイド 遠近両用

    現場記録写真用巻尺 リボンロッド両サイド 遠近両用

      ミリオンロープ水位計 交換用テープ

      ミリオンロープ水位計 交換用テープ

        940-2200mm メジャー(円周測定・ステンレス製)

        940-2200mm メジャー(円周測定・ステンレス製)

          60 - 950mm メジャー(円周測定・ステンレス製)

          60 - 950mm メジャー(円周測定・ステンレス製)

            リボンロッド両サイド 遠近両用 ケース入り

            リボンロッド両サイド 遠近両用 ケース入り

              リボンロッド両サイド 遠距離用 ケース入り

              リボンロッド両サイド 遠距離用 ケース入り

                スチロンリール(ナイロンコート鋼製巻尺)

                スチロンリール(ナイロンコート鋼製巻尺)

                  巻尺 グラスファイバー製

                  巻尺 グラスファイバー製

                    メーカー TJMデザインタジマツール ヤマヨ測定機 ヤマヨ測定機 エスコ エスコ ヤマヨ測定機 ヤマヨ測定機 ヤマヨ測定機 シンワ測定
                    通常価格 3,300円 3,492円 13,798円 29,290円 22,890円 9,926円 9,926円 7,278円 12,080円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   5日目   1日目  

                    タジマ ピークスケールルーペプレートNo.8 (スケール)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました