(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 マジックカットオイルMOL-AM50-04(精製天然植物油脂4リットル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 マジックカットオイルMOL-AM50-04(精製天然植物油脂4リットル)

通常単価(税別)
22,639円
税込単価
24,903円

【特長】・精製天然植物油脂です。・人体、環境に無害です。・無臭です。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液状
  • 性質:
    油性
  • トラスココード:
    810-5070
  • ノズルタイプ:
    噴射装置
  • 質量(g):
    4000.0
  • 材質1:
    精製天然植物油脂粘度:41.77

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MOL-AM50-04

1個

22,639( 24,903円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精製天然植物油脂です。
・人体、環境に無害です。
・無臭です。
【用途】
・バンドソー、一般切削のミスト潤滑剤。
【商品仕様】
・精製天然植物油脂粘度:41.77
・扶桑 マジックカットオイルMOL-AM50-04(精製天然植物油脂4リットル)
・トラスココード:810-5070
・質量:4kg
【材質/仕上】
・精製天然植物油脂
・粘度:41.77

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

扶桑 マジックカットオイルMOL-AM50-04(精製天然植物油脂4リットル)の型番MOL-AM50-04のページです。
型番MOL-AM50-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 マジックカットオイルMOL-AM50-04(精製天然植物油脂4リットル)

扶桑 マジックカットオイルMOL-AM50-04(精製天然植物油脂4リットル)

    扶桑 マジックカットオイルMOL-AM50-18 精製天然植物油脂18リットル

    扶桑 マジックカットオイルMOL-AM50-18 精製天然植物油脂18リットル

      扶桑 マジックカットオイルMOL-AM30-04(精製鉱物油4リットル)

      扶桑 マジックカットオイルMOL-AM30-04(精製鉱物油4リットル)

        扶桑 マジックカットオイルMOL-AM30-18(精製鉱物油18リットル)

        扶桑 マジックカットオイルMOL-AM30-18(精製鉱物油18リットル)

          扶桑 マジックカットオイルMOL-AM70-04水溶性エマルジョン4リットル

          扶桑 マジックカットオイルMOL-AM70-04水溶性エマルジョン4リットル

            マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ4軸用 1.8kg)

            マジックカットe-ミスト(Z型アトマイザ4軸用 1.8kg)

              扶桑 マジックカットe-ミスト3軸 カム式空気弁 マグネット付 蛇腹管タイプ 

              扶桑 マジックカットe-ミスト3軸 カム式空気弁 マグネット付 蛇腹管タイプ 

                メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                通常価格 22,639円 91,773円 7,300円 26,413円 11,797円 106,855円 128,769円
                通常出荷日 1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                種類 液状 液状 液状 液状 液状 - -
                性質 油性 油性 油性 油性 水溶性 - -
                トラスココード 810-5070 810-5071 810-5261 810-5262 810-5072 - -
                ノズルタイプ 噴射装置 噴射装置 噴射装置 噴射装置 噴射装置 - -
                質量(g) 4000.0 18000.0 4000.0 18000.0 4000.0 - -

                扶桑 マジックカットオイルMOL-AM50-04(精製天然植物油脂4リットル)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました