(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KYORITSU ACアダプタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KYORITSU ACアダプタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,000円
税込単価
8,800円

【商品仕様】・適合機種:5010、5020・JANコード:4560187062...

詳細情報を確認する

型番

MODEL8320 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MODEL8320

1個

8,000( 8,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合機種:5010、5020
・JANコード:4560187062384
・トラスココード:851-3652
・質量:255g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KYORITSU ACアダプタの型番MODEL8320のページです。
型番MODEL8320に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KYORITSU ACアダプタ

KYORITSU ACアダプタ

    降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック)

    降圧専用トランス(カセットコンセントトラパック)

      ニュートラパック(降圧専用トランス)

      ニュートラパック(降圧専用トランス)

        ハイパワー(昇圧専用トランス)

        ハイパワー(昇圧専用トランス)

          変圧器 降圧専用トラパック リングトランス(安全ブレーカ付)

          変圧器 降圧専用トラパック リングトランス(安全ブレーカ付)

            トランスターF 降圧専用ポータブル変圧器

            トランスターF 降圧専用ポータブル変圧器

              交流安定化電源出力

              交流安定化電源出力

                アサダ ダウントランス

                アサダ ダウントランス

                  変圧器 降圧専用トラパック(過負荷漏電しゃ断器付)

                  変圧器 降圧専用トラパック(過負荷漏電しゃ断器付)

                    変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)

                    変圧器トラパック( 降圧専用タイプ)

                      ノーデントランス 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器

                      ノーデントランス 昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器

                        ミニトランスル 降圧型

                        ミニトランスル 降圧型

                          海外国内用型変圧器 110-130V/220-240V 550VA~2000VA

                          海外国内用型変圧器 110-130V/220-240V 550VA~2000VA

                            メーカー 共立電気計器 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 スター電器製造 山菱電機 アサダ 日動工業 日動工業 スター電器製造 ハタヤリミテッド カシムラ
                            通常価格 8,000円 70,675円 46,665円 25,059円 41,260円 65,060円 128,400円 64,750円 62,325円 58,624円 48,949円 45,096円 18,770円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   8日目~   4日目   5日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            KYORITSU ACアダプタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました