(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

記録計用アダプタ 8302

記録計用アダプタ 8302

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,500円
税込単価
6,050円

【特長】・金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能です。

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    その他関連部品
  • トラスココード:
    838-1925
  • JANコード:
    4560187063954
  • 対応機種:
    3125、3125A

型番

MODEL8302 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MODEL8302

1個

5,500( 6,050円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能です。

商品情報

MODEL8302で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

記録計用アダプタ 8302の型番MODEL8302のページです。
型番MODEL8302に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

記録計用アダプタ 8302

記録計用アダプタ 8302

    アクティブプローブ TETRISシリーズ

    アクティブプローブ TETRISシリーズ

      電圧プローブ PMLシリーズ

      電圧プローブ PMLシリーズ

        テストリード棒 10A対応

        テストリード棒 10A対応

          テストリード棒(ヒューズ入り)

          テストリード棒(ヒューズ入り)

            プローブセット ATL-MGS

            プローブセット ATL-MGS

              回転センサー 650

              回転センサー 650

                テストリード棒 3.7mm長ピン式アダプター(アクセサリー)

                テストリード棒 3.7mm長ピン式アダプター(アクセサリー)

                  マルチメータ用ACアダプター

                  マルチメータ用ACアダプター

                    アース導通試験器 TOS6200シリーズ

                    アース導通試験器 TOS6200シリーズ

                      テストリード棒 15A対応

                      テストリード棒 15A対応

                        先端金具・フック 8016

                        先端金具・フック 8016

                          カスタム クランプメーター C-07

                          カスタム クランプメーター C-07

                            メーカー 共立電気計器 岩崎通信機 岩崎通信機 エスコ エスコ アズワン カイセ エスコ カイセ 菊水電子工業 エスコ 共立電気計器 三商
                            通常価格 5,500円 123,810円 36,499円 1,400円 5,000円 3,500円 8,992円 2,000円 6,831円 27,223円 1,900円 1,000円 14,800円
                            通常出荷日 6日目   19日目   19日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   5日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   2日目~   1日目   当日出荷可能 6日目   3日目  
                            商品区分 その他関連部品 - - - - テストリード・プローブ - - - - - テストリード・プローブ -
                            トラスココード 838-1925 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4560187063954 - - - - - - - - - - - -
                            対応機種 3125、3125A - - - - - - - - - - 3021、3022、3023、3021A、3022A、3023A、3411、3412、3431、3432、3441、3441BT、3551、3552、3552BT、6022、6022L、6023、6024PV、7103A、7139A、7149A、7150A、7196A、7260 -

                            記録計用アダプタ 8302のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました