(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プリンタ通信セット

プリンタ通信セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,510円 ~ 54,895円  特別価格 
税込価格
15,961円 ~ 60,385円  特別価格 

【特長】・東京硝子器械の粘度計/TVC-7形用ローターです。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
備考
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
プリンタアダプタ、RS232Cケーブル
838-1921
4560187063695

1個

14,510( 15,961円 )

-

  • 注文停止中
サーマルプリンタ、ロール紙
838-1922
4560187063657

1個

54,895円

50,668

( 55,735円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・東京硝子器械の粘度計/TVC-7形用ローターです。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プリンタ通信セット

プリンタ通信セット

    プリンタ通信セット 8243

    プリンタ通信セット 8243

      DMMプリンタフルセット

      DMMプリンタフルセット

        クランプメーター AD-5581

        クランプメーター AD-5581

          USB通信セット 8241

          USB通信セット 8241

            デジタルマルチメータ用ソフトウェア

            デジタルマルチメータ用ソフトウェア

              レコーダー出力コード

              レコーダー出力コード

                電圧ロガー MCR-4V

                電圧ロガー MCR-4V

                  記録計用アダプタ 8302

                  記録計用アダプタ 8302

                    PCリンク デジタルマルチメータ KT-2009

                    PCリンク デジタルマルチメータ KT-2009

                      キャリングケース

                      キャリングケース

                        記録計 TR-55iシリーズ

                        記録計 TR-55iシリーズ

                          ファンクションジェネレータ AFG-3000シリーズ

                          ファンクションジェネレータ AFG-3000シリーズ

                            メーカー 共立電気計器 東京硝子器械 共立電気計器 エー・アンド・デイ 東京硝子器械 アズワン カイセ 三商 共立電気計器 カイセ カイセ アズワン テクシオ・テクノロジー
                            通常価格 14,510円 20,065円 80,289円 23,635円 20,065円 8,080円 5,499円 40,569円 5,500円 35,592円 1,180円 18,000円 243,523円
                            通常出荷日 6日目   61日目   6日目   15日目   61日目   1日目   3日目   2日目   6日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目~   4日目  
                            商品区分 テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション - テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション - - - 本体 テスタ・マルチメータ用オプション - -
                            適合機種 1052、1061、1062 - 1052、1061、1062 - - - - - - - - - -

                            プリンタ通信セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました