(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラインプローブ 7226A

ラインプローブ 7226A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,000円
税込価格
6,600円

測定コードアクセサリのラインプローブです。【仕様】全長(mm):3000対応機...

詳細情報を確認する

型番

MODEL7226A 解除

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

MODEL7226A

1個

6,000( 6,600円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

測定コードアクセサリのラインプローブです。
【仕様】
全長(mm):3000
対応機種:3128

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラインプローブ 7226A

ラインプローブ 7226A

    ラインプローブ 7165A

    ラインプローブ 7165A

      ワニグチタイプラインプローブ 7227A

      ワニグチタイプラインプローブ 7227A

        精密測定用コード 7095A/アースコード 7224A

        精密測定用コード 7095A/アースコード 7224A

          ワニグチタイプラインプローブ 7168A

          ワニグチタイプラインプローブ 7168A

            温度プローブ MODEL 8216

            温度プローブ MODEL 8216

              電圧用測定コード 7255

              電圧用測定コード 7255

                テストピン 944

                テストピン 944

                  電源コード MODEL 7169

                  電源コード MODEL 7169

                    バッテリークリップ 946

                    バッテリークリップ 946

                      回転センサー 654

                      回転センサー 654

                        [EA707AC-1,2,3用] 延長リード線(ストレートプラグ)

                        [EA707AC-1,2,3用] 延長リード線(ストレートプラグ)

                          リーククランプテスタ

                          リーククランプテスタ

                            メーカー 共立電気計器 共立電気計器 共立電気計器 共立電気計器 共立電気計器 共立電気計器 共立電気計器 カイセ 共立電気計器 カイセ カイセ エスコ 横河計測株式会社
                            通常価格 6,000円 5,588円 9,697円 2,500円 9,697円 3,000円 2,500円 1,320円 2,000円 1,720円 9,600円 4,500円 35,460円
                            通常出荷日 6日目   8日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   4日目   1日目   1日目~  
                            商品区分 テストリード・プローブ テストリード・プローブ テストリード・プローブ - テストリード・プローブ - テストリード・プローブ - - - - - -
                            トラスココード 838-1908 - - - - - 838-1907 - - - - - -
                            JANコード 4560187064876 - - - - - 4560187064869 - - - - - -
                            対応機種 3128 3121A、3122A、3123A、3125A 3128 - 3121A、3122A、3123A、3125A - 6305、6315、6310WHM、6315WHM - - - - - -

                            ラインプローブ 7226Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました