(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MODEL2412
クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用) デンキソクテイキ テスタ

クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用) MODEL2412

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
45,465円
税込単価
50,012円

【特長】・テスタ機能付きリーククランプです。・高調波の影響を除去できる周波数切...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MODEL2412 解除

Loading...

MODEL2412 の仕様・寸法情報

型番
測定項目
測定範囲:交流電流(A)
測定範囲:交流電圧(V)
測定範囲:抵抗(Ω)
測定可能周波数帯域(Hz)
測定可能導体最大径(mm)
整流方式
電源
トラスココード
JANコード
高さ(mm)
寸法(mm)
本体質量(g)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MODEL2412

交流電流 / 交流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗
0~500
0~600
0~200
40~400
40
平均値整流方式
006P×1
838-4977
4560187060205
96×45×209mm
96×45×209
450
テストリード、携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池

1個

45,465( 50,012円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テスタ機能付きリーククランプです。
・高調波の影響を除去できる周波数切替機能付です。
・記録計出力端子、外部電源端子付きで長期間の漏れ電流監視に威力を発揮します。
・最小分解能0.01mAです。
【用途】
・交流電流、漏れ電流測定。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■テスタ機能付リーククランプ

型番2412
測定範囲・確度交流電流
(50/60Hz)
20.00/200.0mA/2.000/20.00/200.0/500A
±1.5%rdg±5dgt(20/200mA/2A)
±2%rdg±5dgt(20/200A)
±2.5%rdg±5dgt(500A)
交流電流
(WIDE)
20.00/200.0mA/2.000/20.00/200.0/500A
±1%rdg±3dgt(50/60Hz)(20/200mA/2A)
±1.5%rdg±3dgt(50/60Hz)(20/200A)
±2%rdg±3dgt(50/60Hz)(500A)
交流電圧600V
±2%rdg±5dgt(50/60Hz)
±5%rdg±5dgt(40~400Hz)
抵抗200.0Ω ±1.5%rdg±5dgt
被測定導体径最大φ40mm
周波数範囲40~400Hz
出力記録計出力:各レンジの最大値に対してDC200mV(500Aレンジは50mV)
使用電池006P(角型9V)×1
連続使用可能時間約100時間(オートパワーオフ約60分)
外形寸法/質量209(L)×96(W)×45(D)mm/約450g(電池含む)
付属品7066A(測定コード)、9169(携帯用ケース)、006P(角型9V)×1、取扱説明書
特長
  • ティアドロップコアを採用した中口径漏れ電流デジタルクランプ
  • 外部磁界の影響が極めて少ない設計
  • データホールド機能付
  • 電源端子付きで、外部電源の供給ができる。記録計等を使用した連続測定が可能。

※付属品は全て本体と同梱されています。

 

■大口径リーククランプ

型番2413F
測定範囲・確度交流電流
(50/60Hz)
200.0mA/2.000/20.00/200.0/1,000A
±1.5%rdg±2dgt(200mA/2/20A)
±2%rdg±2dgt(200A、0~500A)
±5.5%rdg(501~1,000A)
交流電流
(WIDE)
200.0mA/2.000/20.00/200.0/1,000A
±1%rdg±2dgt(50/60Hz)(200mA/2/20A)
±1.5%rdg±2dgt(50/60Hz)(200A、0~500A)
±5%rdg(50/60Hz)(501~1,000A)
被測定導体径最大φ68mm
周波数範囲40Hz~1kHz
出力波形出力:各レンジの最大値に対してAC200mV(1,000Aレンジは100mV)
記録計出力:各レンジの最大値に対してDC200mV(1,000Aレンジは100mV)
適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1)CAT III 300V 汚染度2
IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
使用電池006P(角型9V)×1
連続使用可能時間約60時間
外形寸法/質量250(L)×130(W)×50(D)mm/約570g(電池含む)
付属品9094(携帯用ケース)、006P(角型9V)×1、取扱説明書
特長
  • 大口径トランスコアの採用により3相一括測定に威力を発揮
  • 外部磁界の影響が極めて少ない設計
  • データホールド機能付
  • ピークホールド機能付(10/100ms)

※付属品は全て本体と同梱されています。

 

■小型・軽量ミニリーククランプ

型番2431
測定範囲・確度交流電流
(50/60Hz)
20.00/200.0mA/200.0A
±3.0%rdg±5dgt(20/200mA/100A)
±5.0%rdg±5dgt(100.1~200A)
交流電流
(WIDE)
20.00/200.0mA/200.0A
±2.0%rdg±4dgt(20/200mA/100A)(50/60Hz)
±5.0%rdg±6dgt(20/200mA/100A)(40~400Hz)
±5.0%rdg±4dgt(100.1~200A)(50/60Hz)
被測定導体径最大φ24mm
応答時間約2秒
適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1)CAT III 300V 汚染度2
IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
使用電池ボタン型電池LR-44(1.5V)×2
連続使用可能時間約15時間(オートパワーオフ約10分)
外形寸法/質量149(L)×60(W)×26(D)mm/約120g(電池含む)
付属品9090(携帯用ケース)、ボタン型電池LR-44×2、取扱説明書
特長
  • 小型高性能漏れ電流クランプメータ
  • AC20/200mA/200Aの3レンジ切換
  • データホールド機能付
  • 外部磁界の影響が極めて少ない設計
  • フィルタ(高調波成分をカットした測定、高調波成分も含めた測定ができる機能)

※付属品は全て本体と同梱されています。

 

■1μAから測定可能な高感度タイプ

型番2432
測定範囲・確度交流電流
(50/60Hz)
4.000/40.00mA/100.0A
±1%rdg±5dgt(4/40mA)
±1%rdg±5dgt(0~80A)
±5%rdg(80.1~100A)
交流電流
(WIDE)
4.000/40.00mA/100.0A
±2.5%rdg±10dgt(4/40mA)(20Hz~1kHz)
±2.5%rdg±10dgt(0~80A)(40Hz~1kHz)
±10%rdg(80.1~100A)(40Hz~1kHz)
被測定導体径最大φ40mm
周波数範囲20Hz~1kHz
外部磁界の影響100A φ15mm(導体径)の接近状態で約2mA
応答時間約2秒
適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1)CAT III 300V 汚染度2
IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2
連続使用可能時間約40時間(オートパワーオフ約10分)
外形寸法/質量185(L)×81(W)×32(D)mm/約290g(電池含む)
付属品9097(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書
特長
  • 高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
  • AC4/40mA/100Aの3レンジ切換
  • データホールド機能付
  • ピークホールド機能付(10ms)
  • フィルタ(高調波成分をカットした測定、高調波成分も含めた測定ができる機能)

※付属品は全て本体と同梱されています。

 

■ピークホールド機能付中口径リーククランプ(2433R:実効値タイプ)

型番24332433R
測定範囲・確度交流電流
(50/60Hz)
40.00/400.0mA/400.0A
±1%rdg±5dgt(40/400mA)
±1%rdg±5dgt(0~350A)
±2%rdg(350.1~399.9A)
40.00/400.0mA/400.0A
±1%rdg±5dgt(0~100A)
±1%rdg±5dgt(100~300A)
±2%rdg(300~400A)
交流電流
(WIDE)
40.00/400.0mA/400.0A
±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(40/400mA)
±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(0~350A)
±5%rdg(40Hz~1kHz)(350.1~399.9A)
40.00/400.0mA/400.0A
±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A)
±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)
±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A)
被測定導体径最大φ40mm
周波数範囲20Hz~1kHz(40Hz~1kHz:400A)
外部磁界の影響100A φ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下
応答時間約2秒
適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1)CAT III 300V 汚染度2
IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2
連続使用可能時間約40時間(オートパワーオフ約10分)約24時間(オートパワーオフ約10分)
外形寸法/質量185(L)×81(W)×32(D)mm/約270g(電池含む)
付属品9097(携帯用ケース)、単4形乾電池R03×2、取扱説明書
特長
  • 外部磁界の影響が極めて少ない設計
  • AC40/400mA/400Aの3レンジ切換
  • データホールド機能付
  • ピークホールド機能付(10ms)
  • ひずみ波やサイリスタ波形に強い真の実効値表示(MODEL2433R)
  • フィルタ(高調波成分をカットした測定、高調波成分も含めた測定ができる機能)

※付属品は全て本体と同梱されています。

カタログ

 

MODEL2412で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)の型番MODEL2412のページです。
型番MODEL2412に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)

    デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

    デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

      微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータ

      微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータ

        KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ

        KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ

          交流デジタルクランプメータ MT-600A

          交流デジタルクランプメータ MT-600A

            デジタルクランプテスタ CENTER-202

            デジタルクランプテスタ CENTER-202

              KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ(RMS)

              KYORITSU 交流電流測定用クランプメータ(RMS)

                リーククランプテスタ

                リーククランプテスタ

                  クランプメーター  AC専用

                  クランプメーター  AC専用

                    クランプテスタ(交流・直流電流測定用)

                    クランプテスタ(交流・直流電流測定用)

                      リーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ

                      リーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ

                        直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

                        直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

                          クランプテスタ CENTER-200/CENTER-201

                          クランプテスタ CENTER-200/CENTER-201

                            メーカー 共立電気計器 共立電気計器 マザーツール 共立電気計器 マザーツール A-Gas Japan(旧FUSO) 共立電気計器 横河計測株式会社 アズワン 横河計測株式会社 共立電気計器 カイセ A-Gas Japan(旧FUSO)
                            通常価格 32,510円 23,175円 29,898円 21,003円 7,500円 24,594円 24,183円 35,460円 11,480円 26,514円 17,721円 47,547円 20,810円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   2日目   1日目~   8日目   1日目~   6日目~   4日目   5日目  
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル - デジタル デジタル
                            通信機能 なし - なし 独自規格 なし なし 独自規格 なし なし なし - なし なし

                            クランプメーター(漏れ電流・負荷電流計測用)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            電気の漏れ計測に
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/02
                            漏電検査で漏れ量を計測するのに使いました。
                            クランプなので挟むだけです。
                            2412はバックライトが無いので、暗い箇所で計測することが多いはずなのにそこが無いのが痛い。
                            ヘッドライトだと反射して見にくいので見ながら何かするのは難しいかも。
                            計測データは正確に且つ反応良く出ます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MODEL2413F
                            MODEL2431
                            MODEL2432
                            MODEL2433
                            MODEL2433R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            測定項目 測定範囲:交流電流
                            (A)
                            測定範囲:交流電圧
                            (V)
                            測定範囲:抵抗
                            (Ω)
                            測定可能周波数帯域
                            (Hz)
                            測定可能導体最大径
                            (mm)
                            整流方式 電源 トラスココード JANコード 高さ(mm) 寸法
                            (mm)
                            本体質量
                            (g)
                            付属品

                            53,800円

                            ( 59,180円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            交流電流(漏れ電流) / 交流電流0~1000--40~100068平均値整流方式006P×1838-49784560187060212-130×50×250570携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池

                            32,510円

                            ( 35,761円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            交流電流(漏れ電流) / 交流電流0~200--40~40024平均値整流方式LR-44×2479-66834560187060236-60×26×149120携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池

                            41,382円

                            ( 45,520円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            交流電流(漏れ電流) / 交流電流0~100--20~100040平均値整流方式単4乾電池×2479-66914560187060892-81×32×185290携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池

                            33,439円

                            ( 36,783円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            交流電流(漏れ電流) / 交流電流0~400--20~100040平均値整流方式単4乾電池×2479-67054560187060243-81×32×185270携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池

                            34,381円

                            ( 37,819円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            交流電流(漏れ電流) / 交流電流0~400--20~100040真の実効値整流方式単4乾電池×2479-67134560187060656-81×32×185270携帯用ケース、取扱説明書、テスト用電池

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました