(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログ クランプメータ M-3000

アナログ クランプメータ M-3000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,686円
税込単価
13,955円

【特長】・多機能・低価格です。・IEC1010-1 CAT3 600V準拠品で...

詳細情報を確認する

型番

MODDEL-3000 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MODDEL-3000

1個

12,686( 13,955円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・多機能・低価格です。
・IEC1010-1 CAT3 600V準拠品です。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

MODDEL-3000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アナログ クランプメータ M-3000の型番MODDEL-3000のページです。
型番MODDEL-3000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アナログ クランプメータ M-3000

アナログ クランプメータ M-3000

    50-1000V AC検電器(ボルトスティック)

    50-1000V AC検電器(ボルトスティック)

      負荷電流検出型クランプセンサ

      負荷電流検出型クランプセンサ

        リーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ

        リーク電流~負荷電流検出型クランプセンサ

          導通チェッカー DT-37

          導通チェッカー DT-37

            ミニACクランプメーター(交流電流測定用)

            ミニACクランプメーター(交流電流測定用)

              ケーブル探索機PTR600”パワートレーサー先端プローブ”先端プローブ

              ケーブル探索機PTR600”パワートレーサー先端プローブ”先端プローブ

                PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

                PCリンク デジタルマルチメータ KT-2011

                  交流デジタルクランプメータ MT-600A

                  交流デジタルクランプメータ MT-600A

                    電動工具チェッカー

                    電動工具チェッカー

                      カスタム ACクランプメータ C-01S

                      カスタム ACクランプメータ C-01S

                        デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

                        デジタルクランプメーター(交流・直流電流測定用)

                          交流/直流デジタルクランプメータ QT-4400

                          交流/直流デジタルクランプメータ QT-4400

                            メーカー マルチ計測器 エスコ 共立電気計器 共立電気計器 マザーツール カスタム グッドマン カイセ マザーツール 日動工業 カスタム 共立電気計器 マザーツール
                            通常価格 12,686円 4,800円 10,548円 17,721円 2,600円 10,895円 788円 43,000円 7,500円 56,434円 8,407円 23,175円 14,898円
                            通常出荷日 9日目   1日目   当日出荷可能 2日目~   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品区分 本体 - - - - 本体 - - 本体 - 本体 本体 本体
                            アナログ/デジタル アナログ - - - - デジタル - - デジタル - デジタル デジタル デジタル
                            測定項目 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - - - 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - 交流電流 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
                            測定範囲:交流電流(A) 0~600 - - - - 0.1~200 - - 0~600 - 0~200 - 0~400
                            測定範囲:交流電圧(V) 0~600 - - - - 1~600 - - 0~750 - - - 0~450

                            アナログ クランプメータ M-3000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました