(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

18-8ステンレスバケット B型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MNM-13B
18-8ステンレスバケット B型 ステンレスバケットBガタ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,018円 5,559円
税込単価
6,620円 6,115円

【特長】・18-8ステンレスバケット B型です。・両手固定ハンドル式で短い距離...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バケツ
  • 材質:
    その他
  • 材質1:
    ステンレス

型番

MNM-13B 解除

Loading...

商品情報を表示

MNM-13B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
直径×高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MNM-13B

4515261995041
133-4168
980
300×260

5個

6,018円

5,559

( 6,115円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・18-8ステンレスバケット B型です。
・両手固定ハンドル式で短い距離の移動に便利です。
・材質はステンレスです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

18-8ステンレスバケット B型の型番MNM-13Bのページです。
型番MNM-13Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18-8ステンレスバケット B型

18-8ステンレスバケット B型

    てみ(特大・中・小)

    てみ(特大・中・小)

      スギコ 18-8ステンレスフラワービン

      スギコ 18-8ステンレスフラワービン

        スギコ 角型キッチンポット 135x135x135

        スギコ 角型キッチンポット 135x135x135

          スギコ パッキンフック付角タンク 195x195x195

          スギコ パッキンフック付角タンク 195x195x195

            ステンレスバケツ8002用フタ

            ステンレスバケツ8002用フタ

              スギコ 角型キッチンポット 150x150x150

              スギコ 角型キッチンポット 150x150x150

                メーカー SUGICO DICプラスチック SUGICO SUGICO SUGICO アズワン SUGICO
                通常価格 6,018円 1,603円 149,625円 4,026円 16,934円 4,300円 4,429円
                通常出荷日 7日目   1日目   4日目   7日目   7日目   1日目   6日目  
                商品タイプ バケツ - タンク タンク タンク - タンク
                材質 その他 - - その他 SUS304 SUS304 その他
                材質1 ステンレス - - 本体(ポリカーボネイト) - - 本体(ポリカーボネイト)

                18-8ステンレスバケット B型のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                MNM-15B
                MNM-18B
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                JANコード トラスココード 質量(g) 直径×高さ(mm)

                7,080円

                ( 7,788円 )
                5個 あり

                7日目

                4515261995034-1110300×305

                7,462円

                ( 8,208円 )
                5個 あり

                7日目

                4515261995027-1170300×345

                ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました