(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 28.0cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 28.0cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,335円
税込単価
5,869円

【特長】・つま先への衝撃や圧迫からつま先部を保護する鋼製先芯入りです。・アッパ...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    785-9091

型番

MNDM737-WH-280 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番カラーサイズアッパー材底材仕様
MNDM737-WH-280ホワイト28.0cm合皮+メッシュEVA+ゴム鋼製先芯、耐油底、通気、踵衝撃吸収

※カラーによって靴底の色が違います。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MNDM737-WH-280

1個

5,335( 5,869円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先への衝撃や圧迫からつま先部を保護する鋼製先芯入りです。
・アッパーとソール両方から空気を通すことで、爽やかさを維持します。
・運転しやすいヒール形状で、長距離の運転にも適しています。
・油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。
【用途】
・普通作業。
【商品仕様】
・寸法(cm):28.0
・足幅サイズ:EEEE
・色:白
・JSAA:認定合格品(A種)
・通気
・踵衝撃吸収
・耐油底
・JANコード:4982841081324
・トラスココード:785-9091
・質量:920g
【材質/仕上】
・鋼製先芯
・アッパー材:合皮+メッシュ
・底材:EVA+ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 28.0cmの型番MNDM737-WH-280のページです。
型番MNDM737-WH-280に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 28.0cm

丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 28.0cm

    丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 27.0cm

    丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 27.0cm

      丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 26.5cm

      丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 26.5cm

        丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 26.0cm

        丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 26.0cm

          丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 25.5cm

          丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 25.5cm

            丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 25.0cm

            丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 25.0cm

              高機能立体成形安全靴 G3550ブルー静電 22.0cm

              高機能立体成形安全靴 G3550ブルー静電 22.0cm

                メーカー 丸五 丸五 丸五 丸五 丸五 丸五 ミドリ安全
                通常価格 5,335円 5,335円 5,335円 5,335円 5,335円 4,442円 10,581円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~  
                トラスココード 785-9091 785-9074 785-9066 785-9058 785-9040 785-9031 -

                丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 28.0cmのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました