(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 26.5cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 26.5cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,335円
税込単価
5,869円

【特長】・つま先への衝撃や圧迫からつま先部を保護する鋼製先芯入りです。・アッパ...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    785-9066

型番

MNDM737-WH-265 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番カラーサイズアッパー材底材仕様
MNDM737-WH-265ホワイト26.5cm合皮+メッシュEVA+ゴム鋼製先芯、耐油底、通気、踵衝撃吸収

※カラーによって靴底の色が違います。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MNDM737-WH-265

1個

5,335( 5,869円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先への衝撃や圧迫からつま先部を保護する鋼製先芯入りです。
・アッパーとソール両方から空気を通すことで、爽やかさを維持します。
・運転しやすいヒール形状で、長距離の運転にも適しています。
・油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。
【用途】
・普通作業。
【商品仕様】
・寸法(cm):26.5
・足幅サイズ:EEEE
・色:白
・JSAA:認定合格品(A種)
・通気
・踵衝撃吸収
・耐油底
・JANコード:4982841081294
・トラスココード:785-9066
・質量:840g
【材質/仕上】
・鋼製先芯
・アッパー材:合皮+メッシュ
・底材:EVA+ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 26.5cmの型番MNDM737-WH-265のページです。
型番MNDM737-WH-265に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 26.5cm

丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 26.5cm

    丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 26.0cm

    丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 26.0cm

      丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 27.0cm

      丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 27.0cm

        丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 25.0cm

        丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 25.0cm

          丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 28.0cm

          丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 28.0cm

            丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 25.5cm

            丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 25.5cm

              メーカー 丸五 丸五 丸五 丸五 丸五 丸五
              通常価格 5,335円 5,335円 5,335円 4,442円 5,335円 5,335円
              通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
              トラスココード 785-9066 785-9058 785-9074 785-9031 785-9091 785-9040

              丸五 マンダムセーフティー#737 ホワイト 26.5cmのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました