(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸五 マンダムセーフティー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MNDM775-G-230
丸五 マンダムセーフティー マルゴ マンダムセーフティー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,043円
税込単価
5,547円

【特長】・つま先への衝撃や圧迫からつま先部を保護し、通気性を改善した穴開き鋼製...

詳細情報を確認する

  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 材質1:
    穴開き鋼製先芯

型番

MNDM775-G-230 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番カラーサイズアッパー材底材仕様片足重量
MNDM775-BK-225ブラック22.5cm合皮+メッシュEVA+ゴム鋼製先芯、耐油底、踵衝撃吸収-
MNDM775-BK-230ブラック23.0cm合皮+メッシュEVA+ゴム鋼製先芯、耐油底、踵衝撃吸収-
MNDM775-BK-235ブラック23.5cm合皮+メッシュEVA+ゴム鋼製先芯、耐油底、踵衝撃吸収-
MNDM775-BK-240ブラック24.0cm合皮+メッシュEVA+ゴム鋼製先芯、耐油底、踵衝撃吸収-
MNDM775-BK-245ブラック24.5cm合皮+メッシュEVA+ゴム鋼製先芯、耐油底、踵衝撃吸収-
MNDM775-BK-250ブラック25.0cm合皮+メッシュEVA+ゴム鋼製先芯、耐油底、踵衝撃吸収-
MNDM775-BK-255ブラック25.5cm合皮+メッシュEVA+ゴム鋼製先芯、耐油底、踵衝撃吸収-
MNDM775-BK-260ブラック26.0cm合皮+メッシュEVA+ゴム鋼製先芯、耐油底、踵衝撃吸収415g
MNDM775-BK-265ブラック26.5cm合皮+メッシュEVA+ゴム鋼製先芯、耐油底、踵衝撃吸収-
MNDM775-BK-270ブラック27.0cm合皮+メッシュEVA+ゴム鋼製先芯、耐油底、踵衝撃吸収-
MNDM775-BK-280ブラック28.0cm合皮+メッシュEVA+ゴム鋼製先芯、耐油底、踵衝撃吸収-
MNDM775-BK-290ブラック29.0cm合皮+メッシュEVA+ゴム鋼製先芯、耐油底、踵衝撃吸収-
MNDM775-BK-300ブラック30.0cm合皮+メッシュEVA+ゴム鋼製先芯、耐油底、踵衝撃吸収-
MNDM775-G-225グレー22.5cm合皮+メッシュEVA+ゴム鋼製先芯、耐油底、踵衝撃吸収-
MNDM775-G-230グレー23.0cm合皮+メッシュEVA+ゴム鋼製先芯、耐油底、踵衝撃吸収-
MNDM775-G-235グレー23.5cm合皮+メッシュEVA+ゴム鋼製先芯、耐油底、踵衝撃吸収-
MNDM775-G-240グレー24.0cm合皮+メッシュEVA+ゴム鋼製先芯、耐油底、踵衝撃吸収-
MNDM775-G-245グレー24.5cm合皮+メッシュEVA+ゴム鋼製先芯、耐油底、踵衝撃吸収-
MNDM775-G-250グレー25.0cm合皮+メッシュEVA+ゴム鋼製先芯、耐油底、踵衝撃吸収-
MNDM775-G-255グレー25.5cm合皮+メッシュEVA+ゴム鋼製先芯、耐油底、踵衝撃吸収-
MNDM775-G-260グレー26.0cm合皮+メッシュEVA+ゴム鋼製先芯、耐油底、踵衝撃吸収415g
MNDM775-G-265グレー26.5cm合皮+メッシュEVA+ゴム鋼製先芯、耐油底、踵衝撃吸収-
MNDM775-G-270グレー27.0cm合皮+メッシュEVA+ゴム鋼製先芯、耐油底、踵衝撃吸収-
MNDM775-G-280グレー28.0cm合皮+メッシュEVA+ゴム鋼製先芯、耐油底、踵衝撃吸収-
MNDM775-G-290グレー29.0cm合皮+メッシュEVA+ゴム鋼製先芯、耐油底、踵衝撃吸収-
MNDM775-G-300グレー30.0cm合皮+メッシュEVA+ゴム鋼製先芯、耐油底、踵衝撃吸収-
 
商品情報を表示

MNDM775-G-230 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
形状
耐油性
静電気帯電防止機能
甲被タイプ
カラー
サイズ(cm)
先芯
通気機能
色詳細
JANコード
トラスココード
寸法詳細(cm)
質量(g)
材質2
材質3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MNDM775-G-230

作業靴
規格無し
短靴
なし
なし
ひも無し
灰系
23
あり
あり
グレー
4982841381226
825-7600
-
-
680
アッパー材:合皮+メッシュ
底材:EVA+ゴム

1個

5,043( 5,547円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つま先への衝撃や圧迫からつま先部を保護し、通気性を改善した穴開き鋼製先芯入りです。
・接地面からの衝撃を緩和するEVAミッドソールを採用しています。
・防滑機能を考慮した大底デザインを採用しています。
【用途】
・普通作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸五 マンダムセーフティーの型番MNDM775-G-230のページです。
型番MNDM775-G-230に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸五 マンダムセーフティー

丸五 マンダムセーフティー

    安全作業靴 スパイダーマックス #6100

    安全作業靴 スパイダーマックス #6100

      軽量耐滑プロスニーカー KL518BK/SI

      軽量耐滑プロスニーカー KL518BK/SI

        小指保護先芯入りスニーカー (マジックタイプ)  PF-115

        小指保護先芯入りスニーカー (マジックタイプ) PF-115

          セーフティースニーカーA36000 13ブラック

          セーフティースニーカーA36000 13ブラック

            メーカー 丸五 日進ゴム シモン ミドリ安全 コーコス信岡
            通常価格 5,043円 4,905円 5,235円 7,719円 2,521円
            通常出荷日 6日目~   1日目~   1日目~   1日目   3日目  
            足幅サイズ EEE - - - -
            材質1 穴開き鋼製先芯 - - - -

            丸五 マンダムセーフティーのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            MNDM775-BK-240
            MNDM775-BK-245
            MNDM775-BK-250
            MNDM775-G-235
            MNDM775-G-240
            MNDM775-G-245
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            商品タイプ 規格 形状 耐油性 静電気帯電防止機能 甲被タイプ カラー サイズ
            (cm)
            先芯 通気機能 色詳細 JANコード トラスココード 寸法詳細(cm) 質量(g) 材質2 材質3

            5,043円

            ( 5,547円 )
            1個 あり

            6日目

            作業靴規格無し短靴なしなしひも無し黒系24ありありブラック4982841380243825-7589--720アッパー材:合皮+メッシュ底材:EVA+ゴム

            5,043円

            ( 5,547円 )
            1個 あり

            7日目

            作業靴規格無し短靴なしなしひも無し黒系24.5ありありブラック4982841380250825-7590--720アッパー材:合皮+メッシュ底材:EVA+ゴム

            5,043円

            ( 5,547円 )
            1個 あり

            7日目

            作業靴規格無し短靴なしなしひも無し黒系25ありありブラック4982841380267825-7591--760アッパー材:合皮+メッシュ底材:EVA+ゴム

            5,043円

            ( 5,547円 )
            1個 あり

            6日目

            作業靴規格無し短靴なしなしひも無し灰系23.5ありありグレー4982841381233825-7601--700アッパー材:合皮+メッシュ底材:EVA+ゴム

            5,043円

            ( 5,547円 )
            1個 あり

            6日目

            作業靴規格無し短靴なしなしひも無し灰系24ありありグレー4982841381240825-7602--720アッパー材:合皮+メッシュ底材:EVA+ゴム

            5,043円

            ( 5,547円 )
            1個 あり

            9日目

            作業靴規格無し短靴なしなしひも無し灰系24.5ありありグレー4982841381257825-7603--720アッパー材:合皮+メッシュ底材:EVA+ゴム

            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました