(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸五 万年#002 白 フリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

丸五 万年#002 白 フリー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
500円
税込単価
550円

【特長】・強力で堅牢度抜群のゴム手袋です。・柔軟性も備えています。【用途】・運...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • カラー:
    ホワイト
  • JANコード:
    4982841102005
  • トラスココード:
    785-7888
  • 厚さ(mm):
    3.5
  • 手のひら周り(cm):
    21.0
  • 全長(cm):
    25.0
  • 中指長さ(cm):
    9
  • 質量(g):
    120
  • 材質1:
    繊維部:純綿
  • 材質2:
    すべり止め部:天然ゴム

型番

MN002-WH-FREE 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

使用用途作業用商品タイプすべり止め
仕様背抜きサイズフリー
ゲージ7カラーホワイト
JANコード4982841102005トラスココード785-7888
厚さ(mm)3.5手のひら周り(cm)21.0
全長(cm)25.0中指長さ(cm)9
質量(g)120材質1繊維部:純綿
材質2すべり止め部:天然ゴム - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MN002-WH-FREE

1個

500( 550円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力で堅牢度抜群のゴム手袋です。
・柔軟性も備えています。
【用途】
・運送・土木建築・鉄工業など。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・サイズ:フリー
・全長(cm):25.0
・手のひら周り(cm):21.0
・中指長さ(cm):9.0
・厚さ(mm):3.5
・7ゲージ編
・JANコード:4982841102005
・トラスココード:785-7888
・質量:120g
【材質/仕上】
・繊維部:純綿
・すべり止め部:天然ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸五 万年#002 白 フリーの型番MN002-WH-FREEのページです。
型番MN002-WH-FREEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸五 万年#002 白 フリー

丸五 万年#002 白 フリー

    ミドリ安全 すべり止め手袋

    ミドリ安全 すべり止め手袋

      ソフ楽っく #3200

      ソフ楽っく #3200

        ラーバーユビット

        ラーバーユビット

          ユニワールド WORKS HOMME ゴム引き ブルー 5双組

          ユニワールド WORKS HOMME ゴム引き ブルー 5双組

            ニトリル背抜き手袋パワーブラック(ヘッダー仕上)

            ニトリル背抜き手袋パワーブラック(ヘッダー仕上)

              デジハンドパワフルフィットストレッチライナー

              デジハンドパワフルフィットストレッチライナー

                背抜き手袋“デジハンドパワフルフィットストロング”

                背抜き手袋“デジハンドパワフルフィットストロング”

                  マッドグリップ パープル 1P

                  マッドグリップ パープル 1P

                    [フリー]手 袋(滑り止め付)

                    [フリー]手 袋(滑り止め付)

                      BD-402 ラテックススペシャル

                      BD-402 ラテックススペシャル

                        メーカー 丸五 ミドリ安全 丸五 アズワン ユニワールド ミタニ ダンロップ ダンロップ 川西工業 エスコ 富士グローブ
                        通常価格 500円 113円 763円 960円 612円 238円 252円 289円 268円 820円 1,486円
                        通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                        使用用途 作業用 - 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 作業用 - 作業用
                        商品タイプ すべり止め - すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め
                        仕様 背抜き - 背抜き - ゴム引き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き - 背抜き
                        サイズ フリー フリー - - フリー - - - - フリー -
                        ゲージ 7 - 13 - 7 13 13 13 13 10 13

                        丸五 万年#002 白 フリーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト