(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナンシーケース(クリア)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M-N
ナンシーケース(クリア) メイホー ナンシーケースM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
144円
税込単価
158円

【特長】・クリップ安全ピンなど小物文具ホビーパーツの収納に最適です・ピルケース...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

M-N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
最大コマ数
材質(止具)
コマ数
仕切板
JANコード
トラスココード
本体材質
付属品
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-N

161
91
31
153×76×26
-
耐衝撃性コーポリマー(PP)
5
-
4963189903561
735-8695
ポリプロピレン(PP)
-
77.6

120個

144( 158円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップ安全ピンなど小物文具ホビーパーツの収納に最適です
・ピルケースとしても使用可能です
<S-N、M-N>
・内寸高さが56mmの深型です
・可変仕切板2枚付きです
・一体式バックル採用で開閉楽々です
・ハードマスター400(別売り)の中皿にジャストフィットサイズです
<HD-N>
【用途】
・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に
<S-N、M-N>
・パーツの収納に最適
<HD-N>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナンシーケース(クリア)の型番M-Nのページです。
型番M-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナンシーケース(クリア)

ナンシーケース(クリア)

    トムケース(クリア)

    トムケース(クリア)

      ジミーケース(クリア)

      ジミーケース(クリア)

        パーツストッカー フリー

        パーツストッカー フリー

          メイホー ミニケース 透明

          メイホー ミニケース 透明

            メイホー ミニハンター

            メイホー ミニハンター

              パーツケース フリー(仕切り無し)

              パーツケース フリー(仕切り無し)

                バリエードケース 透明

                バリエードケース 透明

                  メイホー MC-180

                  メイホー MC-180

                    メイホー ルアーケースOL

                    メイホー ルアーケースOL

                      TRUSCO パーツケース 178X120X60

                      TRUSCO パーツケース 178X120X60

                        サンプラ スチロール角型ケース No.24 (50個入)

                        サンプラ スチロール角型ケース No.24 (50個入)

                          蝶プラ デスコCシリーズ

                          蝶プラ デスコCシリーズ

                            メーカー メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) アステージ メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) ミスミ メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) トラスコ中山 サンプラテック 蝶プラ工業
                            通常価格 103円 103円 103円 256円 87円 115円 439円 293円 150円 453円 454円 5,900円 374円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   1日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   6日目   4日目   2日目   7日目   1日目~  
                            商品タイプ ポケット ポケット ポケット その他 その他 ポケット その他 ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット その他
                            クリア クリア クリア - クリア クリア - クリア クリア クリア - - -

                            ナンシーケース(クリア)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HD-N
                            S-N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ (mm) 有効内寸(間口×奥行×高さ)
                            (mm)
                            最大コマ数 材質(止具) コマ数 仕切板 JANコード トラスココード 本体材質 付属品 質量
                            (g)

                            268円

                            ( 295円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            17812060170×108×563-12枚4963189612180825-9375ポリプロピレン-152

                            103円

                            ( 113円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1387731130×64×26-耐衝撃性コーポリマー(PP)10-4963189903523735-9047ポリプロピレン(PP)可変用仕切板58

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました