(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つくし ノンスリップシート 「危険!!開口部注意」

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

つくし ノンスリップシート 「危険!!開口部注意」

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,520円
税込単価
1,672円

【特長】・滑り止め効果のあるシートです。・床に貼って開口部への注意喚起を促しま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 表示内容詳細:
    開口部注意
  • 縱(mm):
    200
  • 横(mm):
    450
  • 厚み(mm):
    1.2
  • 取付仕様詳細:
    粘着シール
  • JANコード:
    4580284635588
  • トラスココード:
    781-1730
  • 質量(g):
    218.000
  • 材質(本体)詳細:
    特殊樹脂、アルミナ粒

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MM-47A

4個

1,520( 1,672円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑り止め効果のあるシートです。
・床に貼って開口部への注意喚起を促します。
【商品仕様】
・表示内容:開口部注意
・取付仕様:粘着シール
・厚さ(mm):1.2
・縦(mm):200
・横(mm):450
・取付方法:貼付タイプ
・JANコード:4580284635588
・トラスココード:781-1730
・質量:218g
【材質/仕上】
・特殊樹脂、アルミナ粒

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つくし ノンスリップシート 「危険!!開口部注意」の型番MM-47Aのページです。
型番MM-47Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つくし ノンスリップシート 「危険!!開口部注意」

つくし ノンスリップシート 「危険!!開口部注意」

    床面誘導標識 蓄光ステッカー

    床面誘導標識 蓄光ステッカー

      路面標示シート 合成ゴム

      路面標示シート 合成ゴム

        PVCステッカー (屋内用)

        PVCステッカー (屋内用)

          ユニット 開口部関係標識 開口部注意 両面表示 200×300mm

          ユニット 開口部関係標識 開口部注意 両面表示 200×300mm

            シーリングプレート

            シーリングプレート

              標識 「頭上注意」

              標識 「頭上注意」

                反射安全表示垂れ幕

                反射安全表示垂れ幕

                  グリーンクロス マンガ標識 GMW-3 関係者以外立入禁止

                  グリーンクロス マンガ標識 GMW-3 関係者以外立入禁止

                    メーカー つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユタカメイク グリーンクロス
                    通常価格 1,520円 2,437円 17,698円 730円 1,876円 1,373円 600円 1,663円 1,425円
                    通常出荷日 4日目   1日目~   9日目   4日目~   4日目   1日目~   4日目~   1日目~   7日目  
                    商品タイプ 安全標識 安全標識(床用) - 安全標識 - - 安全標識 - -
                    材質(本体) その他 その他 - 塩化ビ二―ル(PVC) - - ポリプロピレン(PP) - -
                    表示内容 その他 誘導標識 - - - - 頭上注意 - -
                    取付仕様 その他 その他 - テープ - - その他 - -
                    表示内容詳細 開口部注意 - - - - - - - -

                    つくし ノンスリップシート 「危険!!開口部注意」のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました