(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミユキ ミニホイール J870K 40X25X6 120#【5個入り】

ミユキ ミニホイール J870K 40X25X6 120#

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
729円
税込単価
802円

【特長】・小型のフラップホイールに軸を取り付けたもので、フラップホイールと同じ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最高回転数の範囲内でご使用ください。 使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。

型番

MM4025-120 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MM4025-120

5パック

5個入り

729( 802円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型のフラップホイールに軸を取り付けたもので、フラップホイールと同じ特徴を有し、特に細部研磨に有効です。
【用途】
・バリ取り。
・前処理。
・サビ落とし。
・塗装落とし。
・曲面研磨。
・ブレージング。
【商品仕様】
・粒度(#):120
・最高使用回転数(rpm):20000
・外径×幅×軸径(mm):40X25×6
・フラップホイールの軸付タイプ
・細部研磨に適しています
・JANコード:4582260070710
・トラスココード:828-4665
・質量:40g
【材質/仕上】
・アランダム研磨布

(i)ご注意

  • 最高回転数の範囲内でご使用ください。 使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。

MM4025-120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミユキ ミニホイール J870K 40X25X6 120#の型番MM4025-120のページです。
型番MM4025-120に関する仕様情報を記載しております。

ミユキ ミニホイール J870K 40X25X6 120#のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました