(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マニラロープ万能パック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MM-930
マニラロープ万能パック ロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,225円
税込単価
5,748円

【特長】・天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。・伸度が少な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 種類:
    3つ打
  • 特性:
    耐熱性
  • 材質:
    その他
  • 色:
    その他
  • 材質詳細:
  • 色詳細:
  • 包装形態:
    バンド掛け

Loading...

 
カタログを表示

MM-930 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MM-930

9×30
4903599034714
794-6597
1700

2個

5,225( 5,748円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
・伸度が少なく吸水性があるのも特徴です。
・水中や土中で腐食し土に還ります。
【用途】
・綱引きやアスレチック用。
【材質】
・麻

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マニラロープ万能パックの型番MM-930のページです。
型番MM-930に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マニラロープ万能パック

マニラロープ万能パック

    ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 12φ×1m

    ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 12φ×1m

      ユタカメイク ロープ マニラロープ巻物 9φ×200m

      ユタカメイク ロープ マニラロープ巻物 9φ×200m

        ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 9φ×1m

        ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 9φ×1m

          ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 16φ×1m

          ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 16φ×1m

            マニラロープ シュリンクパック

            マニラロープ シュリンクパック

              マニラロープドラム巻

              マニラロープドラム巻

                ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 4φ×1m

                ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 4φ×1m

                  ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 12φ×1m

                  ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 12φ×1m

                    ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 5φ×1m

                    ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 5φ×1m

                      ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 5mm×1m

                      ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 5mm×1m

                        ユタカメイク ロープ 綿ロープボビン巻 6φ×30m

                        ユタカメイク ロープ 綿ロープボビン巻 6φ×30m

                          ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 6mm×1m

                          ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 6mm×1m

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 2,066円 250円 31,288円 165円 437円 3,458円 13,539円 43円 193円 60円 51円 2,127円 57円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   9日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ ロープ - ロープ - - ロープ ロープ - - - - ロープ -
                            種類 3つ打 - 3つ打 - - - 3つ打 - - - - 3つ打 -
                            特性 耐熱性 - 耐熱性 - - 耐熱性 - - - - - 耐熱性 -
                            材質 その他 - その他 - - その他 その他 - - - - 綿 -
                            その他 - - - - - その他 - - - - - -

                            マニラロープ万能パックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MM-1220
                            MM-1230
                            MM-915
                            MM-920
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            5,390円

                            ( 5,929円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            12×204903599034721794-65541890.0

                            7,360円

                            ( 8,096円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            12×304903599034738794-65622730.0

                            2,066円

                            ( 2,273円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            9×154903599034691794-6571840

                            3,962円

                            ( 4,358円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            9×204903599034707794-6589960

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました