(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイカロンF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ML-F
マイカロンF ヒモ ロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
487円
税込単価
536円

【特長】・カラフルで手軽な汎用玉巻紐です。【用途】・一般包装用に。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 長さ(m):
    約500
  • 質量(g):
    320.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • グリーン購入法適合品:
    適合

Loading...

商品情報を表示

ML-F の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
標準幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML-F

126-8233
4950886262015
約35

1個

487( 536円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラフルで手軽な汎用玉巻紐です。
【用途】
・一般包装用に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイカロンFの型番ML-Fのページです。
型番ML-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイカロンF

マイカロンF

    マイカロンE

    マイカロンE

      リストンテープ

      リストンテープ

        タフロープ レコード巻き

        タフロープ レコード巻き

          マイカポリベル#24

          マイカポリベル#24

            縫糸(ポリエステル製)

            縫糸(ポリエステル製)

              ひもマイカロンミニ

              ひもマイカロンミニ

                スマートPPロープミニ

                スマートPPロープミニ

                  ひも収納ボックス

                  ひも収納ボックス

                    PSロープ(大巻)

                    PSロープ(大巻)

                      ファインビック玉巻

                      ファインビック玉巻

                        PP強力玉巻紐

                        PP強力玉巻紐

                          マイカロープ#3A

                          マイカロープ#3A

                            メーカー 石本マオラン 石本マオラン 石本マオラン 積水化学工業 石本マオラン エスコ 石本マオラン 宮島化学工業 ユタカメイク ユタカメイク 三友産業 ユタカメイク 石本マオラン
                            通常価格 413円 395円 486円 439円 1,567円 1,060円 736円 365円 457円 1,630円 547円 610円 1,099円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目~   9日目   1日目   4日目  
                            材質 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリエチレン(PE) - ポリエステル ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -
                            長さ(m) 約500 約300 - 500 500 - 300 80 - - 450 250 300
                            質量(g) 320.000 300.000 - - 1400.0 - 500.000 - - - - - 1000.0
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) - - - - - - - ポリプロピレン(PP)
                            グリーン購入法適合品 適合 適合 適合 - 適合 - - - - - - - 適合

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ML-F-B
                            ML-F-GN
                            ML-F-P
                            ML-F-R
                            ML-F-Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード 標準幅(mm)

                            413円

                            ( 454円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            126-81994950886262039約35

                            413円

                            ( 454円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            126-67274950886262053約35

                            413円

                            ( 454円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            107-74114950886262060約35

                            413円

                            ( 454円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            126-67254950886262022約32

                            413円

                            ( 454円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            126-82144950886262046約35

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました