(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイカロン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイカロン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,209円
税込単価
1,330円

【特長】・巾広く使える手結束紐です。【用途】・一般包装用に。

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
標準幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML-30

約500
126-8200
4950886214007
1500.0
約200

1個

1,209( 1,330円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・巾広く使える手結束紐です。【用途】・一般包装用に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイカロンの型番ML-30のページです。
型番ML-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイカロン

マイカロン

    リストンテープ

    リストンテープ

      荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

      荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

        PPロープ

        PPロープ

          荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

          荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

            ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ玉巻 3mm×80m ホワイト

            ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ玉巻 3mm×80m ホワイト

              ツカサテープ 手結束用PP縄金剛

              ツカサテープ 手結束用PP縄金剛

                ひもマイカロンミニ

                ひもマイカロンミニ

                  PPテープ玉

                  PPテープ玉

                    マイカポリベル#24

                    マイカポリベル#24

                      手結束用PP縄

                      手結束用PP縄

                        マイカロンE

                        マイカロンE

                          マイカロンF

                          マイカロンF

                            メーカー 石本マオラン 石本マオラン ユタカメイク 三友産業 ユタカメイク ユタカメイク 司化成工業 石本マオラン ユタカメイク 石本マオラン 司化成工業 石本マオラン 石本マオラン
                            通常価格 951円 486円 230円 318円 261円 430円 1,038円 736円 520円 1,567円 1,345円 395円 413円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   9日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   2日目~   4日目   1日目~   4日目   4日目  
                            材質 ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            - - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) - - - - - - - ポリエチレン(PE) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            グリーン購入法適合品 適合 適合 - - - - - - - 適合 - 適合 適合

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ML-10
                            ML-15
                            ML-20
                            ML-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 標準幅(mm)

                            951円

                            ( 1,046円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            約1000126-8219-1000.0約65

                            1,575円

                            ( 1,733円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            約1000126-821049508862120031500.0約100

                            1,575円

                            ( 1,733円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            約750126-821549508862130001500.0約150

                            1,209円

                            ( 1,330円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            約300126-821249508862150041500.0約300

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました