(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

角型ペール MK-45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

角型ペール MK-45

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,145円
税込価格
2,360円

【特長】ポリプロピレン製の角形ペールです。帯電防止加工で静電気を抑え、チリやホ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴミ箱
  • 容量(L):
    45
  • 用途:
    ペールタイプ
  • 質量(g):
    1645
  • 材質1:
    ポリプロピレン
  • 奥行(mm):
    311
  • 間口(mm):
    452
  • 高さ(mm):
    578

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

MK-45-WH【特長】
・帯電防止加工で静電気を抑え、チリやホコリの付着を防止します
・フタと本体をしっかりと固定するバックルが付いています
【商品仕様】
・奥行(mm):311
・幅(mm):452
・高さ(mm):578
・重量:1645g
・本体容量(約):45L
・JANコード:4905009720637
・トラスココード:513-4293
・【材質/仕上】
・ポリプロピレン
MK-45-BL【特長】
・帯電防止加工で静電気を抑え、チリやホコリの付着を防止します
・角型ペールにはフタと本体をしっかりと固定するバックルが付いています
【商品仕様】
・奥行(mm):311
・幅(mm):452
・高さ(mm):578
・容量:45L
・重量:1645g
・JANコード:4905009737437
・トラスココード:513-4269
・【材質/仕上】
・ポリプロピレン
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4905009737437
513-4269
ブルー
・帯電防止加工で静電気を抑え、チリやホコリの付着を防止します・角型ペールにはフタと本体をしっかりと固定するバックルが付いています

5個

2,145( 2,360円 )

6日目

4905009720637
513-4293
ホワイト
・帯電防止加工で静電気を抑え、チリやホコリの付着を防止します・フタと本体をしっかりと固定するバックルが付いています

5個

2,145( 2,360円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ポリプロピレン製の角形ペールです。
帯電防止加工で静電気を抑え、チリやホコリの付着を防止します。
フタと本体をしっかりと固定するバックルが付いています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

角型ペール MK-45

角型ペール MK-45

    プラスチック棚ーL棚板

    プラスチック棚ーL棚板

      IRIS メタルラックミニ用クリアシート 675×325×1

      IRIS メタルラックミニ用クリアシート 675×325×1

        メタルラック用ハンガーパイプ

        メタルラック用ハンガーパイプ

          メタルラック用スライドトレー

          メタルラック用スライドトレー

            455x165mm メタルラック用 ディバイダー

            455x165mm メタルラック用 ディバイダー

              IRIS コーナーラック CR-900 ホワイト

              IRIS コーナーラック CR-900 ホワイト

                メーカー アイリスオーヤマ 三甲 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ エスコ アイリスオーヤマ
                通常価格 2,145円 13,613円 1,151円 1,612円 5,484円 1,936円 883円
                通常出荷日 6日目~   8日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 6日目  
                商品タイプ ゴミ箱 - - - - - -
                容量(L) 45 - - - - - -
                用途 ペールタイプ - - - - - -
                質量(g) 1645 - - - - - -
                材質1 ポリプロピレン - - - - - -

                角型ペール MK-45のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました