(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MK-33
18-8 ミキシングボール ミキシングボール 33CM

18-8 ミキシングボール MK-33

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,398円
税込単価
3,738円

【特長】・丈夫で衛生的なステンレス製のボールです。・用途に合わせて豊富なサイズ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボール
  • 材質:
    ステンレス
  • 取手:
    無し
  • 本体/オプション:
    本体
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 同じサイズのボールは重ねられません。

Loading...

MK-33 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
サイズ(ボール)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外径(mm)
高さ(mm)
容量(L)
深さ(mm)
内径(mm)
有効内寸(mm)高さ
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MK-33

33cm
4537982000286
133-5680
930
355
126.8
8.2
126
330
-
-
-

4個

3,398( 3,738円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で衛生的なステンレス製のボールです。
・用途に合わせて豊富なサイズの製品をお選びいただけます。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 同じサイズのボールは重ねられません。

カタログ

 

Loading...

MK-33で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18-8 ミキシングボールの型番MK-33のページです。
型番MK-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

18-8 ミキシングボール

18-8 ミキシングボール

    18-8 ステンレス洗面器

    18-8 ステンレス洗面器

      ステンレス抗菌洗面器

      ステンレス抗菌洗面器

        18-8 ステンレス湯桶

        18-8 ステンレス湯桶

          18-8 メッシュボール

          18-8 メッシュボール

            ふっ素樹脂コーティングウォーターバス

            ふっ素樹脂コーティングウォーターバス

              抗菌ミキシングボール

              抗菌ミキシングボール

                エコクリーン ミキシングボール

                エコクリーン ミキシングボール

                  スギコ 丸型ノンスリップポリトレッドトレー

                  スギコ 丸型ノンスリップポリトレッドトレー

                    マグネチックトレー丸型

                    マグネチックトレー丸型

                      丸型浅バット

                      丸型浅バット

                        ふっ素樹脂(PFA)コーティング 深型バット 膜厚約50μ

                        ふっ素樹脂(PFA)コーティング 深型バット 膜厚約50μ

                          丸型パンチング浅バット

                          丸型パンチング浅バット

                            メーカー SUGICO SUGICO 日本メタルワークス SUGICO SUGICO フロンケミカル 日本メタルワークス 日本メタルワークス SUGICO スエカゲツール 日本メタルワークス フロンケミカル 日本メタルワークス
                            通常価格 963円 4,067円 7,005円 3,633円 2,057円 25,728円 1,584円 2,392円 4,456円 1,200円 980円 5,207円 2,230円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目~   7日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ ボール 洗面器 洗面器 その他 ボール - ボール ボール 丸型バット 丸型バット 丸型バット 深型組バット 丸型バット
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            取手 無し 無し - 無し - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 - 本体 - - - - - - - - -
                            材質1 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - - - - - - - -

                            18-8 ミキシングボールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MK-24
                            MK-27
                            MK-30
                            MK-36
                            MK-42
                            MK-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ(ボール) JANコード トラスココード 質量(g) 外径(mm) 高さ(mm) 容量(L) 深さ(mm) 内径(mm) 有効内寸(mm)高さ 内容量

                            1,750円

                            ( 1,925円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            1024cm4515261996963279-325338026294.63.294240941個

                            2,439円

                            ( 2,683円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            1027cm4515261996956279-3261530293105.74.551052701051個

                            2,961円

                            ( 3,257円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            1030cm4515261996949279-3270660325115.76.31153001151個

                            4,170円

                            ( 4,587円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1036cm4515261996925279-32881050385137.810.501373601371個

                            6,184円

                            ( 6,802円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            1042cm4515261996901279-32961420450159.816.201594201591個

                            9,584円

                            ( 10,542円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            1050cm4515261996888279-33001970540190.828.201905001911個

                            バット・ボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました