(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルスリム棚板/ポール/キャスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MK-45PN
メタルスリム棚板/ポール/キャスター IRIS メタルスリムポール MK-45PN

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
591円
税込単価
650円

【特長】・メタルスリム専用の棚板です。棚板固定部品4組付きです(MK-TN)・...

詳細情報を確認する

  • 適合ポール径(mm):
    約12.7

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

MK-45PN 解除

Loading...

商品情報を表示

MK-45PN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
一段あたりの均等積載量(kg)
JANコード
トラスココード
適合商品
質量(kg)
品番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MK-45PN

ポール
-
4905009367016
513-4285
メタルスリムMK-1508・1512・1514・2008・2012・2014・2508・2512・2514・3008・3012・3014、メタルスリムペールラックMK-P2510C・P2513C、メタルスリムAVラックMK-4505A・4507A・4509A・2405A・2407A・2409A
1.9
-

4個

591( 650円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルスリム専用の棚板です。棚板固定部品4組付きです(MK-TN)
・メタルスリム専用のポールです(MK-PN)
・メタルスリム専用のキャスターです(MK-4SCN)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メタルスリム棚板/ポール/キャスターの型番MK-45PNのページです。
型番MK-45PNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルスリム棚板/ポール/キャスター

メタルスリム棚板/ポール/キャスター

    IRIS メタルスリム棚板固定部品 MK-4SKN

    IRIS メタルスリム棚板固定部品 MK-4SKN

      350mm メタルラックミニ用棚板

      350mm メタルラックミニ用棚板

        メタルラックコルクシート MR

        メタルラックコルクシート MR

          メタルラック用サイドバー(2本)

          メタルラック用サイドバー(2本)

            メタルラック用 棚板固定部品(4個)

            メタルラック用 棚板固定部品(4個)

              910x460x45mm メタルラック用スライドトレー

              910x460x45mm メタルラック用スライドトレー

                メタルラック 用オプションパーツ ポール

                メタルラック 用オプションパーツ ポール

                  ALTAP アルミテーパー キャニオンシェルフ専用部品

                  ALTAP アルミテーパー キャニオンシェルフ専用部品

                    350x165x 80mm [メタルラック用]バスケット

                    350x165x 80mm [メタルラック用]バスケット

                      メタルラック 用オプションパーツ 棚板

                      メタルラック 用オプションパーツ 棚板

                        305x110x270mm [メタルラック用]マガジンラック

                        305x110x270mm [メタルラック用]マガジンラック

                          ABSTAP プラスチックテーパー キャニオンシェルフ専用部品

                          ABSTAP プラスチックテーパー キャニオンシェルフ専用部品

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ エスコ アイリスオーヤマ エスコ エスコ エスコ アイリスオーヤマ アズワン エスコ アイリスオーヤマ エスコ アズワン
                            通常価格 591円 206円 2,340円 1,474円 1,859円 310円 6,236円 531円 2,000円 1,659円 2,885円 1,420円 200円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            適合ポール径(mm) 約12.7 - - - - - - - - - - - -

                            メタルスリム棚板/ポール/キャスターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MK-154TN
                            MK-204TN
                            MK-304TN
                            MK-4SCN
                            MK-60PN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 一段あたりの均等積載量
                            (kg)
                            JANコード トラスココード 適合商品 質量
                            (kg)
                            品番

                            1,097円

                            ( 1,207円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            棚板164905009366965513-4056メタルスリムMK-1508・1512・15145.4-

                            1,278円

                            ( 1,406円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            棚板164905009366972513-4129メタルスリムMK-2008・2012・2014、メタルスリムAVラックMK-4505A・4507A・4509A6.3-

                            1,633円

                            ( 1,796円 )
                            4個 あり

                            6日目

                            棚板164905009366996513-4226メタルスリムMK-3008・3012・30148.4-

                            1,151円

                            ( 1,266円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            キャスター-4905009367061513-4307メタルスリムMK-1508・1512・1514・2008・2012・2014・2508・2512・2514・3008・3012・3014、メタルスリムペールラックMK-P2510C・P2513C、メタルスリムAVラックMK-4505A・4507A・4509A・2405A・2407A・2409A5.2536868

                            649円

                            ( 714円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            ポール-4905009367023513-4331メタルスリムMK-1508・1512・1514・2008・2012・2014・2508・2512・2514・3008・3012・3014、メタルスリムペールラックMK-P2510C・P2513C、メタルスリムAVラックMK-4505A・4507A・4509A・2405A・2407A・2409A2.4536864

                            メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました