(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルスリム(キャスター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MK-2508N
メタルスリム(キャスター付) パイプシキダナ メッシュタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,260円
税込単価
5,786円

【特長】・冷蔵庫とシンクの間、コンロと壁の間などの隙間を有効活用できます・奥行...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • キャスターの許容荷重の関係上、最大積載量は40kg/台以下でご使用ください。

型番

MK-2508N 解除

Loading...

商品情報を表示

MK-2508N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
サイズ:間口×奥行×高さ(mm)
サイズ:幅×奥行×高さ(mm)
棚段数(段)
支柱径(mm)
耐荷重(kg)
最大積載量(kg/台)
組立目安
棚板仕様
棚板調整ピッチ(mm)
JANコード
トラスココード
仕様
材質
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MK-2508N

~300
~900
480×250×880
シルバー
-
4
12.7
-
40
1人30分
メッシュ棚板
25.4
4905009366903
513-4145
自在式(ストッパー付) /40mm双輪(2個)
スチール(クロムメッキ仕上げ)(本体)/ABS樹脂(固定部品)/スチール(キャスター金具)/ナイロン(車輪)
3.8

4個

5,260( 5,786円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷蔵庫とシンクの間、コンロと壁の間などの隙間を有効活用できます
・奥行きのある隙間での使用にも便利なキャスター付きです
【用途】
・キッチンの隙間を有効活用できる、便利なキャスター付きラック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • キャスターの許容荷重の関係上、最大積載量は40kg/台以下でご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

メタルスリム(キャスター付)の型番MK-2508Nのページです。
型番MK-2508Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルスリム(キャスター付)

メタルスリム(キャスター付)

    メタルスリム MK-1508N

    メタルスリム MK-1508N

      メタルシェルフ

      メタルシェルフ

        メーカー アイリスオーヤマ アズワン アイリスオーヤマ
        通常価格 5,260円 4,121円 7,753円
        通常出荷日 4日目~   5日目   4日目  
        商品タイプ ラック ラック ラック
        間口(mm) ~599 ~599 900~910

        メタルスリム(キャスター付)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        MK-1512N
        MK-2012N
        MK-2014N
        MK-2512N
        MK-2514N
        MK-3008N
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        奥行
        (mm)
        高さ
        (mm)
        サイズ:間口×奥行×高さ
        (mm)
        サイズ:幅×奥行×高さ
        (mm)
        棚段数
        (段)
        支柱径
        (mm)
        耐荷重
        (kg)
        最大積載量
        (kg/台)
        組立目安 棚板仕様 棚板調整ピッチ
        (mm)
        JANコード トラスココード 仕様 材質 質量
        (kg)

        7,125円

        ( 7,838円 )
        4個 あり

        6日目

        461~5991201~1499--147×475×1210-1216(棚板)/40(全体)----4905009366859513-4021-スチール(クロームメッキ)(棚板・ポール)/ナイロン樹脂(キャスター)/ABS樹脂(棚板固定部品)4.27

        7,371円

        ( 8,108円 )
        1個 -

        39日目

        461~5991201~1499--200×480×1210-1216(棚板)/40(全体)----4905009366880513-4081-スチール(クロームメッキ)(棚板・ポール)/ナイロン樹脂(キャスター)/ABS樹脂(棚板固定部品)4.6

        8,207円

        ( 9,028円 )
        4個 あり

        8日目

        461~5991201~1499--200×480×1440-1216(棚板)/40(全体)----4905009366897513-4099-スチール(クロームメッキ)(棚板・ポール)/ナイロン樹脂(キャスター)/ABS樹脂(棚板固定部品)5.6

        8,207円

        ( 9,028円 )
        4個 あり

        6日目

        461~5991201~1499--250×480×1210-1216(棚板)/40(全体)----4905009366910513-4153-スチール(クロームメッキ)(棚板・ポール)/ナイロン樹脂(キャスター)/ABS樹脂(棚板固定部品)4.9

        7,792円

        ( 8,571円 )
        4個 あり

        9日目

        461~5991201~1499--250×480×1440-1216(棚板)/40(全体)----4905009366927512-0039-スチール(クロームメッキ)(棚板・ポール)/ナイロン樹脂(キャスター)/ABS樹脂(棚板固定部品)5.9

        5,975円

        ( 6,573円 )
        4個 あり

        6日目

        301~449~900490×330×880シルバー-412.7-401人30分メッシュ棚板25.44905009366934513-4196自在式(ストッパー付) /40mm双輪(2個)スチール(クロムメッキ仕上げ)(本体)/ABS樹脂(固定部品)/スチール(キャスター金具)/ナイロン(車輪)4.2

        メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました