(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石本 マイカーキープ12mm1万個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

石本 マイカーキープ12mm1万個入【10,000個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,267円
税込単価
28,894円

【特長】・PPバンド用ストッパーです。【用途】・一般包装用に。【商品仕様】・適...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    PPバンド用ストッパー
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • トラスココード:
    868-7700
  • 質量(g):
    1.25

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MK-12

1パック

10,000個入り

26,267( 28,894円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PPバンド用ストッパーです。
【用途】
・一般包装用に。
【商品仕様】
・適用バンド幅(mm):12
・1000ケ入/PE袋
・トラスココード:868-7700
・質量:1.25g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

石本 マイカーキープ12mm1万個入の型番MK-12のページです。
型番MK-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石本 マイカーキープ12mm1万個入

石本 マイカーキープ12mm1万個入

    石本 マイカーキープ16mm1万個入

    石本 マイカーキープ16mm1万個入

      PPロープ 4mm×300m・6mm×200m

      PPロープ 4mm×300m・6mm×200m

        マイカロープ MLPシリーズ

        マイカロープ MLPシリーズ

          PSロープ(農業・園芸用)

          PSロープ(農業・園芸用)

            荷造り紐 PPコード大巻 150m

            荷造り紐 PPコード大巻 150m

              PPテープ 幅 100mm

              PPテープ 幅 100mm

                ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m

                ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ 3φ×100m

                  ニューロープ ポリエチレン

                  ニューロープ ポリエチレン

                    スマートPPロープ

                    スマートPPロープ

                      PP周面融着縄(コード)

                      PP周面融着縄(コード)

                        ニューロープ 綿金剛打

                        ニューロープ 綿金剛打

                          3本撚PP玉巻ロープ

                          3本撚PP玉巻ロープ

                            メーカー 石本マオラン 石本マオラン トラスコ中山 石本マオラン ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク 三友産業 宮島化学工業 司化成工業 三友産業 三友産業
                            通常価格 26,267円 25,986円 1,239円 1,061円 583円 871円 1,410円 722円 820円 978円 1,393円 1,099円 493円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   2日目   3日目~   9日目   1日目   3日目~   9日目  
                            商品タイプ PPバンド用ストッパー PPバンド用ストッパー - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - -
                            グリーン購入法適合品 適合 適合 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 868-7700 868-7701 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1.25 2.2 - - - - - - - - - - -

                            石本 マイカーキープ12mm1万個入のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            PPバンドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました