(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京パック MJProニトリルグローブPF S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京パック MJProニトリルグローブPF S【20個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,664円
税込単価
1,830円

【特長】・広範囲をカバーする厚手タイプです。・長さ30cmなのでしっかり腕をカ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    品質管理用
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • サイズ:
    S
  • トラスココード:
    868-4234
  • JANコード:
    4948278044608
  • 質量(g):
    538
  • 材質1:
    ニトリルゴム(NBR)
  • 手のひら周り(cm):
    8.0
  • 全長(cm):
    30.0
  • 中指長さ(cm):
    7.0
  • 粉(あり・なし):
    なし
  • 食品衛生法:
    適合
  • 色:
    ブルー

Loading...

製品特長・仕様

東京パック MJProニトリルグローブPF S 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MJPNS

1パック

20個入り

1,664( 1,830円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲をカバーする厚手タイプです。
・長さ30cmなのでしっかり腕をカバーします。
・従来のニトリルよりも厚いタイプなので激しい作業に適しています。
・左右兼用タイプなので経済的です。
【用途】
・盛付等の食品加工作業に。
【商品仕様】
・色:ブルー
・サイズ:S
・全長(cm):30.0
・手のひら周り(cm):8.0
・中指長さ(cm):7.0
・粉なし
・JANコード:4948278044608
・トラスココード:868-4234
・質量:538g
【材質/仕上】
・ニトリルゴム(NBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京パック MJProニトリルグローブPF Sの型番MJPNSのページです。
型番MJPNSに関する仕様情報を記載しております。

東京パック MJProニトリルグローブPF Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

薄手ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました