(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸型精密定盤A級溝入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MJAM-80
丸型精密定盤A級溝入り ジョウバン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,614円 66,112円
税込単価
74,375円 72,723円

【特長】・使用時の歪を最小限に止めるよう設計されております。・溝入り【用途】・...

詳細情報を確認する

型番

MJAM-80 解除

Loading...

商品情報を表示

MJAM-80 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
平面精度(μm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MJAM-80

2
18
4520698008073
838-1612
1000

1個

67,614円

66,112

( 72,723円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用時の歪を最小限に止めるよう設計されております。
・溝入り
【用途】
・機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

丸型精密定盤A級溝入りの型番MJAM-80のページです。
型番MJAM-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸型精密定盤A級溝入り

丸型精密定盤A級溝入り

    丸型精密定盤機械仕上

    丸型精密定盤機械仕上

      丸型精密定盤A級溝無し

      丸型精密定盤A級溝無し

        精密検査用定盤

        精密検査用定盤

          鋳鉄製箱型定盤,機械仕上げ・摺合仕上げ(A級・B級)の2種類

          鋳鉄製箱型定盤,機械仕上げ・摺合仕上げ(A級・B級)の2種類

            精密検査用定盤(JIS 0級)

            精密検査用定盤(JIS 0級)

              ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 40mm

              ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 40mm

                B型精密ヤゲン台(A級仕上)

                B型精密ヤゲン台(A級仕上)

                  ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 30mm

                  ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 30mm

                    グラナイト精密石定盤(JIS00級)

                    グラナイト精密石定盤(JIS00級)

                      ブロック(V溝付桝型・B級品)

                      ブロック(V溝付桝型・B級品)

                        ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 50mm

                        ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 50mm

                          メーカー ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ エスコ ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ ナベヤ ユニセイキ ユニセイキ
                          通常価格 67,614円 18,025円 32,302円 64,717円 31,171円 70,680円 129,360円 32,517円 83,338円 68,000円 36,116円 156,436円
                          通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   19日目   7日目~   19日目   2日目~   1日目   19日目  
                          等級 A級 - A級 - - 0級 - - - 00級 B級 -
                          材質 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 鋳鉄 その他 鋳鉄 その他 みかげ石 鋳鉄 その他

                          丸型精密定盤A級溝入りのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          MJAM-100
                          MJAM-150
                          MJAM-200
                          MJAM-250
                          MJAM-300
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          平面精度
                          (μm)
                          高さ
                          (mm)
                          JANコード トラスココード 質量(g)

                          70,182円

                          ( 77,200円 )
                          1個 -

                          19日目

                          2234520698008028838-16071000

                          86,937円

                          ( 95,631円 )
                          1個 -

                          19日目

                          3264520698008035838-16083000

                          110,232円

                          ( 121,255円 )
                          1個 -

                          19日目

                          4404520698008042838-16095000

                          141,484円

                          ( 155,632円 )
                          1個 -

                          19日目

                          5504520698008059838-16108000

                          172,508円

                          ( 189,759円 )
                          1個 あり

                          19日目

                          6504520698008066838-161117000.0

                          定盤カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました