(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸型精密定盤A級溝無し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸型精密定盤A級溝無し

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,302円 ~ 132,948円  特別価格 
税込価格
35,532円 ~ 146,243円  特別価格 

【特長】・使用時の歪を最小限に止めるよう設計されております。・溝無し【用途】・...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
平面精度(μm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
18
4520698008004
838-1605
1000

1個

41,626円

32,189

( 35,408円 )

19日目

2
18
4520698008011
838-1606
1000

1個

32,302( 35,532円 )

19日目

2
23
4520698007953
838-1600
1000

1個

32,302円

31,814

( 34,995円 )

19日目

3
26
4520698007960
838-1601
3000

1個

40,115( 44,127円 )

19日目

4
40
4520698007977
838-1602
5000

1個

50,918円

50,322

( 55,354円 )

19日目

5
50
4520698007984
838-1603
8000

1個

97,721円

94,212

( 103,633円 )

19日目

6
50
4520698007991
838-1604
17000.0

1個

132,948( 146,243円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用時の歪を最小限に止めるよう設計されております。
・溝無し
【用途】
・機械仕上げは一般作業用(ケガキ作業)です。A級、B級の使い分けは製品検査に使用する時の平面精度です。精度の高い検査を必要とする時にA級を使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸型精密定盤A級溝無し

丸型精密定盤A級溝無し

    丸型精密定盤機械仕上

    丸型精密定盤機械仕上

      パラレル用マグネットホルダー PMH16

      パラレル用マグネットホルダー PMH16

        セラミック丸テーブル

        セラミック丸テーブル

          強力マグネット,磁気防止プレート付

          強力マグネット,磁気防止プレート付

            製缶用蜂ノ巣定盤

            製缶用蜂ノ巣定盤

              精密検査用定盤(JIS 1級)

              精密検査用定盤(JIS 1級)

                スチールパラレル HGPシリーズ

                スチールパラレル HGPシリーズ

                  精密石定盤(0級相当品)

                  精密石定盤(0級相当品)

                    メーカー ユニセイキ ユニセイキ スーパーツール ユニセイキ エスコ ナベヤ エスコ ニューストロング 新潟精機(SK)
                    通常価格 32,302円 18,025円 2,022円 57,983円 1,140円 258,400円 38,870円 10,294円 20,590円
                    通常出荷日 19日目   19日目   6日目   8日目   1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   3日目~   2日目  
                    等級 A級 - - - - - 1級 - -
                    材質 鋳鉄 鋳鉄 - - - FC250 鋳鉄 その他 花崗岩

                    丸型精密定盤A級溝無しのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    定盤カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました