(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジミーケース(クリア)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジミーケース(クリア)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
103円 ~ 237円
税込価格
113円 ~ 261円

【特長】・仕切りが無いので長物も一緒に収納可能です・鞄やポケットにも入ります<...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ポケット
  • 詳細タイプ:
    フリータイプ
  • 色:
    クリア

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ (mm)
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
最大コマ数
材質(止具)
コマ数
仕切板
JANコード
トラスココード
本体材質
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
178
120
60
170×108×56
1
-
1
0枚
4963189612203
825-9374
ポリプロピレン
129

1個

237( 261円 )

4日目

161
91
31
153×76×26
-
耐衝撃性コーポリマー(PP)
-
-
4963189903585
735-8687
ポリプロピレン(PP)
69

1個

197( 217円 )

4日目

138
77
31
130×64×26
-
耐衝撃性コーポリマー(PP)
-
-
4963189903547
735-9004
ポリプロピレン(PP)
50

1個

103( 113円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕切りが無いので長物も一緒に収納可能です
・鞄やポケットにも入ります
<M-J、S-J>
・内寸高さが56mmの深型です
・仕切り無しフリータイプです
・一体式バックル採用で開閉楽々です
・ハードマスター400(別売り)の中皿にジャストフィットサイズです
<HD-J>
【用途】
・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に
<M-J、S-J>
・パーツの収納に最適
<HD-J>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジミーケース(クリア)

ジミーケース(クリア)

    ナンシーケース(クリア)

    ナンシーケース(クリア)

      トムケース(クリア)

      トムケース(クリア)

        メイホー ミニハンター

        メイホー ミニハンター

          メイホー マルチケースOL

          メイホー マルチケースOL

            メイホー フライケースOL

            メイホー フライケースOL

              メイホー ミニケース 透明

              メイホー ミニケース 透明

                187x107x44mm パーツケース

                187x107x44mm パーツケース

                  メイホー ルアーケースOL

                  メイホー ルアーケースOL

                    メイホー MC-180

                    メイホー MC-180

                      メイホー FB-8

                      メイホー FB-8

                        234x168x62mm パーツケース(中皿付)

                        234x168x62mm パーツケース(中皿付)

                          プチケース(クリア)

                          プチケース(クリア)

                            メーカー メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) エスコ メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) メイホー(明邦化学工業) エスコ メイホー(明邦化学工業)
                            通常価格 103円 103円 103円 115円 453円 447円 87円 310円 453円 150円 157円 647円 128円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   6日目   4日目   4日目   6日目   1日目   当日出荷可能 4日目   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ ポケット ポケット ポケット ポケット - ポケット その他 ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット ポケット
                            詳細タイプ フリータイプ - - 固定仕切 - 固定・可動仕切 ミニケース - 固定仕切 フリー - - -
                            クリア クリア クリア クリア - クリア クリア - クリア クリア クリア - クリア

                            ジミーケース(クリア)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト