(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

STS 反射プリズム MINI-2000Bセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

STS 反射プリズム MINI-2000Bセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,464円
税込単価
46,710円

【特長】・プリズムだけの基本セットです。・ピンポールをつけた状態のプリズム仰角...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    データ機器関連品
  • JANコード:
    4514095100157
  • トラスココード:
    807-2592
  • 質量(g):
    194
  • セット内容・付属品:
    プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー

型番

MINI2000BSET 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MINI2000BSET

1個

42,464( 46,710円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プリズムだけの基本セットです。
・ピンポールをつけた状態のプリズム仰角が大幅にアップします。
【用途】
・測量。
【商品仕様】
・反射プリズムMINI-2000Bセット
・JANコード:4514095100157
・トラスココード:807-2592
・質量:194g
【セット内容/付属品】
・プリズム用ケース
・プリズム
・チルトホルダー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

STS 反射プリズム MINI-2000Bセットの型番MINI2000BSETのページです。
型番MINI2000BSETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

STS 反射プリズム MINI-2000Bセット

STS 反射プリズム MINI-2000Bセット

    STS 反射プリズム MINI-2000Dセット

    STS 反射プリズム MINI-2000Dセット

      STS 反射プリズム MINI-2000Aセット

      STS 反射プリズム MINI-2000Aセット

        STS 反射プリズム MINI-2000Cセット

        STS 反射プリズム MINI-2000Cセット

          STS 反射プリズム ST-5型Bセット

          STS 反射プリズム ST-5型Bセット

            STS 反射プリズム ST-5型Dセット

            STS 反射プリズム ST-5型Dセット

              STS 反射プリズム ST-5型Aセット

              STS 反射プリズム ST-5型Aセット

                STS 反射プリズム ポケQ1.5インチCセット

                STS 反射プリズム ポケQ1.5インチCセット

                  STS 反射プリズム ST-5型Cセット

                  STS 反射プリズム ST-5型Cセット

                    STS プリズムユニットパーツ 5Bミニプリズム1.5

                    STS プリズムユニットパーツ 5Bミニプリズム1.5

                      STS プリズムユニットパーツ 5Aミニプリズム1インチ

                      STS プリズムユニットパーツ 5Aミニプリズム1インチ

                        STS プリズムユニットパーツ 5Cプリズム2.5インチ

                        STS プリズムユニットパーツ 5Cプリズム2.5インチ

                          レーザー受光器 (レッドレーザー用)

                          レーザー受光器 (レッドレーザー用)

                            メーカー STS STS STS STS STS STS STS STS STS STS STS STS マックス(文具)
                            通常価格 42,464円 48,552円 59,735円 73,062円 42,464円 48,552円 59,735円 58,665円 73,062円 28,329円 26,256円 36,303円 38,286円
                            通常出荷日 7日目   7日目   6日目   6日目   7日目   6日目   4日目   6日目   6日目   7日目   1日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品 データ機器関連品
                            JANコード 4514095100157 4514095100737 4514095100133 4514095100720 4514095100164 4514095100751 4514095100140 4514095100010 4514095100744 4514095100270 4514095100232 4514095100355 -
                            トラスココード 807-2592 807-2594 807-2591 807-2593 807-2626 807-2628 807-2625 807-2442 807-2627 807-2537 807-2536 807-2538 -
                            質量(g) 194 1000 3000 3000 204 1000 3000 3000 3000 67 27 260 -
                            セット内容・付属品 プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター プリズム三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター、測点スタンド、測点アダプター きりん三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター プリズム三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター、測点スタンド、測点アダプター きりん三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター きりん三脚、専用ケース、ピンポール、プリズム用ケース、プリズム、チルトホルダー、コーナーアダプター - - - -

                            STS 反射プリズム MINI-2000Bセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました