(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グット 替銅こて先SC型MI-6用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グット 替銅こて先SC型MI-6用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
328円
税込単価
361円

【商品仕様】・軸径(mm):4・軸径(mm):4・こて先径(mm):2.4・M...

詳細情報を確認する

型番

MI-6T-SC 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MI-6T-SC

1個

328( 361円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径(mm):4
・軸径(mm):4
・こて先径(mm):2.4
・MI-6用替えこて先
・JANコード:4975205550208
・トラスココード:849-8098
・質量:4g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グット 替銅こて先SC型MI-6用の型番MI-6T-SCのページです。
型番MI-6T-SCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グット 替銅こて先SC型MI-6用

グット 替銅こて先SC型MI-6用

    グット 替銅こて先SB型MI-6用

    グット 替銅こて先SB型MI-6用

      T13シリーズこて先 ノズル組品

      T13シリーズこて先 ノズル組品

        JUNIORシリーズ ヒーター 100V

        JUNIORシリーズ ヒーター 100V

          T18シリーズこて先 ノズル組品

          T18シリーズこて先 ノズル組品

            SURE SC-30用ヒーター

            SURE SC-30用ヒーター

              ガス式コードレスはんだこて コテライザー150

              ガス式コードレスはんだこて コテライザー150

                はんだこて用パーツ(PX-201用)

                はんだこて用パーツ(PX-201用)

                  グット 替こて先1D型GP501用

                  グット 替こて先1D型GP501用

                    ユニットハンディプロ用エゼクター

                    ユニットハンディプロ用エゼクター

                      ガス式コードレスはんだこて コテライザー150オート

                      ガス式コードレスはんだこて コテライザー150オート

                        SURE SC-40用ヒーター

                        SURE SC-40用ヒーター

                          SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm A型

                          SURE はんだこて交換用こて先 φ4×60mm A型

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光 石崎電機製作所 コテライザー(宝商) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) コテライザー(宝商) コテライザー(宝商) 石崎電機製作所 石崎電機製作所
                            通常価格 328円 310円 2,074円 318円 1,100円 550円 12,717円 88円 1,600円 950円 13,671円 550円 650円
                            通常出荷日 1日目   7日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   8日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   6日目   9日目  
                            こて先形状 BC/C型 B型 - - - - - - D型 - - - A型
                            適応こて MI-6-6V、MI-6-12V MI-6-6V、MI-6-12V - - - - - - GP-501 - - - -
                            こて先端幅(mm) 2.4 - - - - - - - 1 - - - -
                            こて先長さ(mm) 11 11 - - - - - - 40 - - - -

                            グット 替銅こて先SC型MI-6用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました