(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グット 低ボルトはんだこて6V6W

グット 低ボルトはんだこて6V6W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,000円
税込単価
2,200円

【特長】・非常にコンパクトなペンシル型です。・バッテリーや乾電池で使用できます...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この製品の金属部分は供給電源のマイナス極と接地しています。 車のシガープラグソケットから電源を供給した場合、こて先が車載電装品のプラス極に触れるとショートしますので、電装品へのはんだ付けは行わないでください。

型番

MI-6-6V 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MI-6-6V

1個

2,000( 2,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常にコンパクトなペンシル型です。
・バッテリーや乾電池で使用できます。
【商品仕様】
・電源(V):AC/DC5~6
・消費電力(W):6
・最高温度(℃):360
・付属コテ先:MI-6T-SC
・全長(mm):150
・JANコード:4975205000161
・トラスココード:849-8096
・質量:9g

(i)ご注意

  • この製品の金属部分は供給電源のマイナス極と接地しています。 車のシガープラグソケットから電源を供給した場合、こて先が車載電装品のプラス極に触れるとショートしますので、電装品へのはんだ付けは行わないでください。

商品情報

MI-6-6Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グット 低ボルトはんだこて6V6Wの型番MI-6-6Vのページです。
型番MI-6-6Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グット 低ボルトはんだこて6V6W

グット 低ボルトはんだこて6V6W

    はんだこて用コテ先

    はんだこて用コテ先

      小型温調式はんだこて用交換コテ先(T18シリーズ)

      小型温調式はんだこて用交換コテ先(T18シリーズ)

        グット 替こて先3C型全周PX6・7/RX7/CXR用

        グット 替こて先3C型全周PX6・7/RX7/CXR用

          低ボルトはんだこて MI-6-6V/MI-6-12V

          低ボルトはんだこて MI-6-6V/MI-6-12V

            グット 2段切替はんだこて

            グット 2段切替はんだこて

              メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
              通常価格 2,000円 710円 960円 731円 2,000円 3,050円
              通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目  

              グット 低ボルトはんだこて6V6Wのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました