(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクアシステム エアモーター式オイルドラムポンプ オイル 油

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アクアシステム エアモーター式オイルドラムポンプ オイル 油

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
414,697円 352,907円
税込単価
456,167円 388,198円

【特長】・オイル(2000cP以下)用のドラム缶エア式ポンプです。【用途】・オ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エア式
  • 吐出量(l/min):
    20(粘度2、000cP時)
  • 全揚程(m):
    22
  • JANコード:
    4523606117119
  • トラスココード:
    509-7258
  • 質量(g):
    7500.0

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MHO-20LA 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHO-20LA

1個

414,697円

352,907

( 388,198円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイル(2000cP以下)用のドラム缶エア式ポンプです。
【用途】
・オイルなどのドラム缶からの小分けに。
【商品仕様】
・吐出量:20l/分(粘度2、000cP時)
・揚程:22m
・アクアシステム エアモーター式オイルドラムポンプ オイル 油
・JANコード:4523606117119
・トラスココード:509-7258
・質量:7.5kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アクアシステム エアモーター式オイルドラムポンプ オイル 油の型番MHO-20LAのページです。
型番MHO-20LAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクアシステム エアモーター式オイルドラムポンプ オイル 油

アクアシステム エアモーター式オイルドラムポンプ オイル 油

    電動式高粘度オイルドラムポンプ (100V) オイル 油

    電動式高粘度オイルドラムポンプ (100V) オイル 油

      ハイリッターポンプ

      ハイリッターポンプ

        ガソリン専用手廻しドラムポンプ (アース付)

        ガソリン専用手廻しドラムポンプ (アース付)

          電動式ハンディポンプ EVDシリーズ

          電動式ハンディポンプ EVDシリーズ

            エムケー オイルポンプ

            エムケー オイルポンプ

              690~980mm ドラム缶用オイルポンプ

              690~980mm ドラム缶用オイルポンプ

                ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用 吐出量 25L/min

                ケミカルドラムポンプPP製(エア式)溶剤・薬品用 吐出量 25L/min

                  ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)灯油・軽油・機械油

                  ドラム缶用オイルポンプ(手廻し式)灯油・軽油・機械油

                    手廻しポンプ

                    手廻しポンプ

                      吐出専用(ATN付)エア式ドラムポンプ ガソリン(加圧式)APD-20

                      吐出専用(ATN付)エア式ドラムポンプ ガソリン(加圧式)APD-20

                        ドラム缶サクションオイルポンプ(手廻し)

                        ドラム缶サクションオイルポンプ(手廻し)

                          アクアシステム 簡易ディスク式流量計(機械式デジタル表示)

                          アクアシステム 簡易ディスク式流量計(機械式デジタル表示)

                            メーカー アクアシステム アクアシステム 工進 アズワン アクアシステム エムケー エスコ アクアシステム エスコ 工進 アクアシステム エスコ アクアシステム
                            通常価格 414,697円 301,805円 30,408円 50,400円 212,555円 20,672円 6,750円 140,963円 27,390円 8,751円 136,277円 53,380円 293,897円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   10日目   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ エア式 電動式 手動式 - 電動式 手動式 手動式 - 手動式 手動式 - 手動式 -
                            吐出量(l/min) 20(粘度2、000cP時) 20(粘度2、000cP時) - - 15 - - - 約100(約20L/20回転) - - - -
                            全揚程(m) 22 50 - - 30 - - - - - - - -
                            JANコード 4523606117119 4523606771342 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 509-7258 509-7240 - - - - - - - - - - -

                            アクアシステム エアモーター式オイルドラムポンプ オイル 油のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました