(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動式高粘度オイルドラムポンプ (100V) オイル 油

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動式高粘度オイルドラムポンプ (100V) オイル 油

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
301,805円 268,274円
税込単価
331,986円 295,101円

【用途】・電動100Vのポンプです・モーター・吸入パイプ一体型で2,000cP...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    20(粘度2、000cP時)
  • 全揚程(m):
    50
  • JANコード:
    4523606771342
  • トラスココード:
    509-7240
  • 質量(g):
    11000.0
  • 材質1:
    本体:アルミ/SUS/鉄、パッキン:NBR、ホース:耐油性PVC(1.5m・Φ25)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MHO-20L 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHO-20L

1個

301,805円

268,274

( 295,101円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・電動100Vのポンプです
・モーター・吸入パイプ一体型で2,000cPまで対応可能
・工業用潤滑油、自動車用潤滑油など幅広い粘度に対応可能
・オイルなどのドラム缶からの小分けに
【商品仕様】
・吐出量:20l/分(粘度2,000cP時)
・揚程:50m
・定格30分)
・アクアシステム 電動式高粘度オイルドラムポンプ(100V)オイル 油
・JANコード:4523606771342
・トラスココード:509-7240
・質量:11kg
【材質/仕上】
・本体:アルミ/SUS/鉄
・パッキン:NBR
・ホース:耐油性PVC(1.5m・Φ25)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電動式高粘度オイルドラムポンプ (100V) オイル 油の型番MHO-20Lのページです。
型番MHO-20Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動式高粘度オイルドラムポンプ (100V) オイル 油

電動式高粘度オイルドラムポンプ (100V) オイル 油

    電動式ドラムポンプ

    電動式ドラムポンプ

      手廻しポンプ

      手廻しポンプ

        化学溶剤用フィルポンプ

        化学溶剤用フィルポンプ

          手動式ピストンドラムポンプ ストレートLXシリーズ

          手動式ピストンドラムポンプ ストレートLXシリーズ

            アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転

            アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転

              手動式ピストンポンプ ストレートLシリーズ

              手動式ピストンポンプ ストレートLシリーズ

                耐酸ポンプ 吐出量(l/min) 約20.0

                耐酸ポンプ 吐出量(l/min) 約20.0

                  エア式ドラムポンプ PSTシリーズ

                  エア式ドラムポンプ PSTシリーズ

                    電動式ポンプ ラクオート

                    電動式ポンプ ラクオート

                      AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動) EA990KB-3

                      AC100V ドラム缶オイルポンプ(電動) EA990KB-3

                        電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 40(l/min)・50(l/min)

                        電動式ポンプ フイルポンプ 吐出量 40(l/min)・50(l/min)

                          ハイリッターポンプ

                          ハイリッターポンプ

                            メーカー アクアシステム 寺田ポンプ製作所 工進 工進 アクアシステム アクアシステム アクアシステム 三宅化学 アクアシステム 工進 エスコ 工進 工進
                            通常価格 301,805円 213,179円 8,751円 173,679円 55,439円 38,667円 13,200円 2,278円 237,465円 14,794円 91,840円 78,268円 30,408円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 電動式 電動式 手動式 エア式 手動式 手動式 手動式 手動式 エア式 電動式 電動式 電動式 手動式
                            吐出量(l/min) 20(粘度2、000cP時) 20 - 65 - - - 約20.0 15 - 50 - -
                            全揚程(m) 50 50 - - - 2 - - - - 7 - -
                            JANコード 4523606771342 - - - - 4523606224114 - - - - - - -
                            トラスココード 509-7240 - - - - 828-2696 - - - - - - -

                            電動式高粘度オイルドラムポンプ (100V) オイル 油のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました