(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハーネス用腿ベルトハンガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハーネス用腿ベルトハンガー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,541円
税込単価
2,795円

【特長】・腿ベルトを吊り、腿ベルトの内タレを解消します・50mm幅胴ベルトに使...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • JANコード:
    4975364166548
  • トラスココード:
    796-5664
  • 質量(g):
    81.000
  • 材質1:
    本体:PP
  • 材質2:
    バックル:POM
  • 長さ(mm):
    200

(i)ご注意

  • Tajimaの「SEG」マークのあるハーネスと組み合わせて使用してください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHG

5個

2,541( 2,795円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腿ベルトを吊り、腿ベルトの内タレを解消します
・50mm幅胴ベルトに使用可能
・好きな高さに調整可能です
・装着が簡単なワンタッチバックルです
・ももベルトの内垂れを解消します

(i)ご注意

  • Tajimaの「SEG」マークのあるハーネスと組み合わせて使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーネス用腿ベルトハンガー の型番MHGのページです。
型番MHGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハーネス用腿ベルトハンガー

ハーネス用腿ベルトハンガー

    藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

    藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

      ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)

      ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)

        ホルダー (フルハーネス安全帯用→型墜落制止用器具用)

        ホルダー (フルハーネス安全帯用→型墜落制止用器具用)

          ハーネス用腿パット

          ハーネス用腿パット

            ハーネス型安全帯用オプション部品 フックハンガー

            ハーネス型安全帯用オプション部品 フックハンガー

              ハーネス用ランヤード ノビロン 黒

              ハーネス用ランヤード ノビロン 黒

                藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-50

                藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-50

                  フルハーネス安全帯用パッド

                  フルハーネス安全帯用パッド

                    フルハーネス安全帯 飛燕用胴ベルト固定具

                    フルハーネス安全帯 飛燕用胴ベルト固定具

                      ライトハーネス 青 Lサイズ

                      ライトハーネス 青 Lサイズ

                        安全帯用フックハンガー

                        安全帯用フックハンガー

                          コアハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

                          コアハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

                            メーカー TJMデザインタジマツール 藤井電工 藤井電工 エスコ タイタン 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工
                            通常価格 2,541円 2,811円 5,712円 1,130円 1,762円 516円 11,007円 3,142円 2,282円 2,492円 13,474円 176円 28,268円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            - - ブラック ブラック - ブラック ブラック -
                            JANコード 4975364166548 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 796-5664 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 81.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:PP - - - - - - - - - - - -

                            ハーネス用腿ベルトハンガー のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました