(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,101円
税込単価
7,811円

【特長】・ステンレス製の1/2フルボアバルブを採用しています。・注ぎ口のフエル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4562344566513
  • 質量(g):
    306.000
  • トラスココード:
    792-0831
  • 材質1:
    注ぎ口:POM/バルブ:SUS
  • 本体寸法(mm)奥行:
    95
  • 本体寸法(mm)高さ:
    180
  • 本体寸法(mm)幅:
    36
  • 取付タイプ:
    RC1/2(管用テーパーめねじ)
  • 適合タンク本体:
    灯油ホームタンク

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MHC-T1

2個

7,101( 7,811円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製の1/2フルボアバルブを採用しています。
・注ぎ口のフエルトで残油を吸収するのでたれません。
・新スライドノズル機構で手に灯油が付きません。
【用途】
・ホームタンクからの給油に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用の型番MHC-T1のページです。
型番MHC-T1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用

ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用

    ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット

    ミヤサカ 工業 コッくんトーユ業務用ストーブ 18リットル用スタンドセット

      ポリタンクボックス

      ポリタンクボックス

        屋外用灯油タンク(490型)

        屋外用灯油タンク(490型)

          95型/150~490型用 オイルゲージ

          95型/150~490型用 オイルゲージ

            ダイケン 盗難防止給油口キャップセット(95型専用)

            ダイケン 盗難防止給油口キャップセット(95型専用)

              ヒシエス 灯油缶 10L-R

              ヒシエス 灯油缶 10L-R

                ヒシエス 灯油缶 18L-BL

                ヒシエス 灯油缶 18L-BL

                  ダイケン ストレーナー用フィルター(ステンレス)

                  ダイケン ストレーナー用フィルター(ステンレス)

                    トヨトミ ステンレス製排気筒セット

                    トヨトミ ステンレス製排気筒セット

                      屋外用ホームタンク 95型 スチール製 壁寄せスライドタイプ

                      屋外用ホームタンク 95型 スチール製 壁寄せスライドタイプ

                        ポット式ストーブ

                        ポット式ストーブ

                          石油タンク(屋外用)

                          石油タンク(屋外用)

                            メーカー ミヤサカ ミヤサカ アイリスオーヤマ ダイケン ダイケン ダイケン 土井金属 土井金属 ダイケン トヨトミ ダイケン コロナ コロナ
                            通常価格 7,101円 16,819円 2,148円 70,164円 2,525円 5,550円 1,494円 1,487円 3,950円 28,818円 33,864円 70,784円 28,243円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   8日目   4日目   4日目   1日目   4日目   8日目   6日目   1日目   4日目~   6日目  
                            商品タイプ その他 ヒーター・ストーブ - - その他 - - - - その他 その他 - -
                            その他 オプション - - - オプション - - - - オプション - - -
                            JANコード 4562344566513 4562344565530 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 306.000 8000.0 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 792-0831 792-0849 - - - - - - - - - - -

                            ミヤサカ コッくんHT ホームタンク用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました