(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハスコー マグネットハブキャップ  MH-916S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハスコー マグネットハブキャップ MH-916S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,795円
税込単価
31,675円

【特長】・トラックのハブ付きホイールのベアリンググリース部を濡らさずに水洗いが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • トラスココード:
    853-6039
  • JANコード:
    4580372202821
  • 質量(g):
    730
  • 材質1:
    鉄・ラバーマグネット・取っ手:アルミニウム

型番

MH-916S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MH-916S

1個

28,795( 31,675円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラックのハブ付きホイールのベアリンググリース部を濡らさずに水洗いが可能になります。
・強力マグネットでワンタッチセッティング可能です。
【用途】
・スチーム洗浄時の水除け、長時間放置時のほこり付着防止用工具
【商品仕様】
・摘要:~4tフロント、2tリア用
・一箱2枚入り
・適合サイズ:φ50~130
・JANコード:4580372202821
・トラスココード:853-6039
・質量:730g
【材質/仕上】
・鉄
・ラバーマグネット
・取っ手:アルミニウム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハスコー マグネットハブキャップ MH-916Sの型番MH-916Sのページです。
型番MH-916Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハスコー マグネットハブキャップ  MH-916S

ハスコー マグネットハブキャップ MH-916S

    ハスコー マグネットハブキャップ  MH-916M

    ハスコー マグネットハブキャップ MH-916M

      ハスコー ホーシングキャップ

      ハスコー ホーシングキャップ

        ハスコー ベアリングインナーレースプーラ

        ハスコー ベアリングインナーレースプーラ

          ハスコー BP-2555 ベアリングインストーラー

          ハスコー BP-2555 ベアリングインストーラー

            クランクシールリプレッサー

            クランクシールリプレッサー

              ハスコー CR-206C カップロケットセット

              ハスコー CR-206C カップロケットセット

                リアショックハブプーラー HN-180N

                リアショックハブプーラー HN-180N

                  フロントホイールハブプーラー

                  フロントホイールハブプーラー

                    ハスコー インナーナットプーラー

                    ハスコー インナーナットプーラー

                      ハスコー HBSP-934 ブレーキシューホールドスプリングプーラー

                      ハスコー HBSP-934 ブレーキシューホールドスプリングプーラー

                        ハスコー TBP-982 ステアリングステムベアリングプーラー

                        ハスコー TBP-982 ステアリングステムベアリングプーラー

                          ハスコー オイルフィルターレンチ 適合サイズ:118mm MD-505-P102

                          ハスコー オイルフィルターレンチ 適合サイズ:118mm MD-505-P102

                            メーカー HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO 日平機器 HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO
                            通常価格 28,795円 27,342円 19,172円 252,466円 40,006円 69,544円 31,329円 27,496円 73,285円 56,007円 17,091円 76,217円 27,825円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   16日目   2日目   5日目  
                            商品タイプ 汎用ツール 汎用ツール タイヤ関連 タイヤ関連 二輪車用 エンジン関連 ブレーキ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 ブレーキ関連 汎用ツール エンジン関連
                            トラスココード 853-6039 853-6038 853-5940 814-5121 853-5887 853-5903 853-5906 - 814-5119 853-5964 853-5939 853-6067 853-6028
                            JANコード 4580372202821 4580372202814 4580372201244 4580372202272 4580372200223 4580372200674 4580372200759 - 4580372201619 4580372201510 4580372201237 4580372203446 4580372202708
                            質量(g) 730 1150 1140 10510 1470 1360 285 - 3540 2740 241 1920 940
                            材質1 鉄・ラバーマグネット・取っ手:アルミニウム 鉄・ラバーマグネット・取っ手:アルミニウム ゴム - 鉄、アタッチメント一部アルミニウム - - - -

                            ハスコー マグネットハブキャップ MH-916Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました