(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットホルダー ストロングライト用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MH-20
マグネットホルダー ストロングライト用 SAGA マグネットホルダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,022円
税込単価
2,224円

【特長】・ネオジム磁石を使用しており鉄部に強力につきます【用途】・コードレスラ...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    その他
  • その他:
    オプション

Loading...

 
商品情報を表示

MH-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
対応機種
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
高さ(mm)
直径(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MH-20

-
4571169243967
816-2463
29
スチール
ホルダー:ビニールディップ
-
-
-

2個

2,022( 2,224円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネオジム磁石を使用しており鉄部に強力につきます
【用途】
・コードレスライトLEDシリーズおよびスリムライトLEDシリーズ専用のホルダー
【商品仕様】
・マグネットにフェライトコア磁石を使用
【材質/仕上】
・スチール
・ホルダー:ビニールディップ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットホルダー ストロングライト用の型番MH-20のページです。
型番MH-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットホルダー ストロングライト用

マグネットホルダー ストロングライト用

    saga マルチハンガー マグネット付

    saga マルチハンガー マグネット付

      マグネットホルダー

      マグネットホルダー

        saga 高光度ライト用縦型スタンド 1.0mゴム脚仕様

        saga 高光度ライト用縦型スタンド 1.0mゴム脚仕様

          saga 高光度ライト用交換レンズセット

          saga 高光度ライト用交換レンズセット

            スリムライトLED

            スリムライトLED

              ハタヤ LEDジューデンロングライト用 専用予備バッテリー

              ハタヤ LEDジューデンロングライト用 専用予備バッテリー

                作業灯/LED(5mコード付)

                作業灯/LED(5mコード付)

                  ハタヤ LEDジョーハンドランプ専用ストラップ付ホルダー

                  ハタヤ LEDジョーハンドランプ専用ストラップ付ホルダー

                    フレキシブルマグネットホルダー

                    フレキシブルマグネットホルダー

                      スリム充電式コードレスLEDライト

                      スリム充電式コードレスLEDライト

                        saga マルチハンガー ライトスタンド用

                        saga マルチハンガー ライトスタンド用

                          LEDスティックライト充電器 P12-084090

                          LEDスティックライト充電器 P12-084090

                            メーカー 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 SK-11 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド エスコ ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 SK-11
                            通常価格 1,562円 3,862円 518円 23,123円 8,620円 14,933円 32,489円 5,850円 1,522円 6,630円 27,767円 2,037円 1,576円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   3日目   4日目~   4日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品の種類 その他 その他 その他 その他 その他 LED その他 - - その他 LED その他 その他
                            その他 オプション オプション - オプション オプション - オプション - - オプション - オプション オプション

                            マグネットホルダー ストロングライト用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MH-30
                            MH-50
                            MH-60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            対応機種 JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 高さ(mm) 直径(mm) 内容量

                            1,562円

                            ( 1,718円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE4571169240454276-1963100--51501個

                            1,562円

                            ( 1,718円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            SL-13TR、SL-13TR-8、SL-13TE、SL-13TE-8、SL-13WE、SL-13WE-5、SL-20M、SL-40M、SL-13TW-5、SL-13TWE-34571169240461276-1971110--63501個

                            2,162円

                            ( 2,378円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            SL-20PA、SL-27PA、SL-36PA、SL-40PA4571169240478253-0023180--83661個

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました