(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MH型 開放円筒型容器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

MH型 開放円筒型容器

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
254,745円 226,442円
税込単価
280,220円 249,086円

【特長】・発泡三重層構造で剛性度が同樹脂量比30%アップです・錆びないポリエチ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 製品寸法は、±1.5%の公差があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MH-2000 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプタンク材質(本体)ポリエチレン
容量2000Lトラスココード112-0127
質量(g)65000.0材質1-

型番リスト

型番
商品タイプ
容量
トラスココード
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MH-2000

タンク
2000L
112-0127
65000.0
-

1個

254,745円

226,442

( 249,086円 )

14日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡三重層構造で剛性度が同樹脂量比30%アップです
・錆びないポリエチレン製です
・ほとんどの無機薬品に対応可能です
・外層は耐侯性を考慮したカーボンブラック・内層は液に優しいナチュラルを使用しています
・反応槽、貯槽用として使用ください
・開放型のため、反応が見え清掃も簡単
・内層はナチュラルで清潔

(i)ご注意

  • 製品寸法は、±1.5%の公差があります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MH型 開放円筒型容器の型番MH-2000のページです。
型番MH-2000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MH型 開放円筒型容器

MH型 開放円筒型容器

    耐熱MH型上部開放容器

    耐熱MH型上部開放容器

      スイコー MH型 開放円筒型容器300L 黒

      スイコー MH型 開放円筒型容器300L 黒

        スイコー クリーンタンク(100~500L)

        スイコー クリーンタンク(100~500L)

          スイコー MH型 開放円筒型容器50L 黒

          スイコー MH型 開放円筒型容器50L 黒

            AO型タマローリー

            AO型タマローリー

              ポリエチレン容器

              ポリエチレン容器

                ローリータンク YS型 バルブ付

                ローリータンク YS型 バルブ付

                  MH型 開放円筒型容器 黒

                  MH型 開放円筒型容器 黒

                    スイコー MH型 開放円筒型容器200L 黒

                    スイコー MH型 開放円筒型容器200L 黒

                      雨水タンク200L 灰

                      雨水タンク200L 灰

                        メーカー スイコー スイコー スイコー スイコー スイコー コダマ樹脂 エスコ ダイライト スイコー スイコー 三甲
                        通常価格 254,745円 60,417円 32,004円 15,482円 10,555円 10,560円 7,400円 20,057円 48,772円 19,245円 84,859円
                        通常出荷日 14日目   14日目~   18日目   4日目   13日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   14日目~   13日目   8日目  
                        材質(本体) ポリエチレン ポリエチレン - ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン - 超高分子量高密度ポリエチレン

                        MH型 開放円筒型容器のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト