(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 1.0MPa

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 1.0MPa

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
82,953円 79,444円
税込単価
91,248円 87,388円

【特長】・フリー電源(AC90~230V 単相 50/60Hz)のため電圧を選...

詳細情報を確認する

  • 吐出量(l/min):
    0.025
  • トラスココード:
    851-0062
  • 質量(g):
    2400.0
  • 材質1:
    透明アクリル(MMA)
  • 最高吐出圧力(MPa):
    1.0
  • 吐出量(ml/min):
    25
  • 接続:
    Φ6×Φ11ホース
  • 最大粘度(cp):
    100
  • 制御方式:
    手動調節タイプ
  • 吐出圧(Mpa):
    1
  • 電源:
    AC90~230(V) 10(W) 1.2(A) 単相

型番

MGI-25N-M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGI-25N-M

1個

82,953円

79,444

( 87,388円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フリー電源(AC90~230V 単相 50/60Hz)のため電圧を選びません。
・液晶ディスプレイは赤色LEDのデジタル表示のため暗い場所でも見やすくなりました。
【用途】
・酸、アルカリなどの薬液注入。
・食品工場、簡易水道、ビル、プールなどの塩素滅菌。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 1.0MPaの型番MGI-25N-Mのページです。
型番MGI-25N-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 1.0MPa

KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 1.0MPa

    KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 0.2MPa

    KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 0.2MPa

      KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 0.4MPa

      KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 0.4MPa

        KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ SUS製

        KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ SUS製

          メーカー 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧
          通常価格 82,953円 120,536円 99,667円 158,502円
          通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目  
          吐出量(l/min) 0.025 0.5 0.2 0.4
          トラスココード 851-0062 851-0082 851-0050 851-0080
          質量(g) 2400.0 3400.0 3400.0 3400.0
          材質1 透明アクリル(MMA) 透明アクリル(MMA) 透明アクリル(MMA) ステンレス(SUS)
          最高吐出圧力(MPa) 1.0 0.2 0.4 0.25

          KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 1.0MPaのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました