(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 0.4MPa

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 0.4MPa

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
99,667円 82,364円
税込単価
109,634円 90,600円

【特長】・フリー電源(AC90~230V 単相 50/60Hz)のため電圧を選...

詳細情報を確認する

  • 吐出量(l/min):
    0.2
  • トラスココード:
    851-0050
  • 質量(g):
    3400.0
  • 材質1:
    透明アクリル(MMA)
  • 最高吐出圧力(MPa):
    0.4
  • 吐出量(ml/min):
    200
  • 接続:
    Φ6×Φ11ホース
  • 制御方式:
    手動調節タイプ
  • 電源:
    AC90~230(V) 25(W) 1.2(A) 単相

型番

MGI-200N-M 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGI-200N-M

1個

99,667円

82,364

( 90,600円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フリー電源(AC90~230V 単相 50/60Hz)のため電圧を選びません。
・液晶ディスプレイは赤色LEDのデジタル表示のため暗い場所でも見やすくなりました。
【用途】
・酸、アルカリなどの薬液注入。
・食品工場、簡易水道、ビル、プールなどの塩素滅菌。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 0.4MPaの型番MGI-200N-Mのページです。
型番MGI-200N-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 0.4MPa

KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 0.4MPa

    KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 0.2MPa

    KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 0.2MPa

      KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ PVC製 最大吐出圧 0.25MPa

      KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ PVC製 最大吐出圧 0.25MPa

        KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ PVC製 最大吐出圧 0.6MPa

        KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ PVC製 最大吐出圧 0.6MPa

          KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ PTFE製 最大吐出圧 1.0MPa

          KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ PTFE製 最大吐出圧 1.0MPa

            KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ PVC製 最大吐出圧 0.8MPa

            KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ PVC製 最大吐出圧 0.8MPa

              KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ PTFE製 最大吐出圧 0.25MPa

              KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ PTFE製 最大吐出圧 0.25MPa

                KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 1.0MPa

                KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 1.0MPa

                  メーカー 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧
                  通常価格 99,667円 120,536円 110,971円 99,667円 162,500円 95,333円 163,409円 82,953円
                  通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                  吐出量(l/min) 0.2 0.5 0.4 0.1 0.025 0.05 0.4 0.025
                  トラスココード 851-0050 851-0082 851-0079 851-0039 851-0057 851-0099 851-0069 851-0062
                  質量(g) 3400.0 3400.0 3400.0 3400.0 2400.0 2400.0 3400.0 2400.0
                  材質1 透明アクリル(MMA) 透明アクリル(MMA) ポリ塩化ビニル(PVC) ポリ塩化ビニル(PVC) ふっ素樹脂(PTFE) ポリ塩化ビニル(PVC) ふっ素樹脂(PTFE) 透明アクリル(MMA)
                  最高吐出圧力(MPa) 0.4 0.2 0.25 0.6 1.0 0.3 0.25 1.0

                  KUK 電磁駆動式ダイヤフラムポンプ アクリル製 最大吐出圧 0.4MPaのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ダイヤフラムポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました